JAJSJA8D june 2020 – march 2023 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
図 8-7 に示すように回路を構成します。VCC を 3.3V 電源に接続し、VEE をグランドに接続します。R1、R2、R3 をそれぞれ 10MΩ 抵抗にします。これらの 3 つの抵抗を使用して、ウィンドウ・コンパレータの正と負のスレッショルド (VTH+ と VTH–) を作成します。
各抵抗が等しい場合、VTH+ は 2.2V、VTH- は 1.1V です。10MΩ などの大きな抵抗値を使用して、消費電力を最小限に抑えます。抵抗値を再計算して、目的のトリップ・ポイント値を得ることができます。
センサの出力電圧は、2 つのコンパレータの反転入力と非反転入力に印加されます。2 つのオープン・ドレイン出力コンパレータを使用すると、2 つのコンパレータ出力を OR 接続できます。
センサが 1.1V を下回るか、または 2.2V を超えると、それぞれのコンパレータ出力が "Low" になります。図 8-8 に示すように、センサが 1.1V~2.2V の範囲内 (「ウィンドウ」内) のときは、それぞれのコンパレータ出力が "High" になります。