JAJSIR1B March 2020 – December 2020 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
TMS320F28002x (F28002x) は、電力密度の向上、スイッチング周波数の向上、GaN および SiC 技術の使用のサポートを含め、パワー・エレクトロニクスの効率を向上させるように設計されたスケーラブルで超低レイテンシなデバイスである C2000™ リアルタイム・マイコン・ファミリの製品です。
主なアプリケーションには以下が含まれます。
リアルタイム制御サブシステムは、TI の 32 ビット C28x DSP コアをベースにしており、オンチップ・フラッシュまたは SRAM から実行される浮動小数点または固定小数点コードに対して 100MHz の信号処理性能を発揮します。C28x CPU は、三角関数算術演算ユニット (TMU) と VCRC (巡回冗長検査) 拡張命令セットによってさらに強化され、リアルタイム制御システムでよく使われる重要なアルゴリズムを高速化します。
F28002x リアルタイム・マイコン (MCU) に内蔵された高性能アナログ・ブロックは、リアルタイム・シグナル・チェーン性能を最適化するため処理および PWM ユニットと密結合されています。14 個の PWM チャネルはすべて周波数に依存しない分解能モードをサポートしており、3 相インバータから高度なマルチレベル電源トポロジまで、さまざまな電力段を制御できます。
構成可能ロジック・ブロック (CLB) を内蔵しているため、ユーザーはカスタム・ロジックを追加し、FPGA に類似した機能を C2000 リアルタイム・マイコンに統合できます。
インターフェイスは、各種の業界標準通信ポート (SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN、CAN など) によりサポートされており、最適な信号配置を行うための複数のピン多重化方法を備えています。高速シリアル・インターフェイス (FSI) を使用すると、絶縁境界越しに最大 200Mbps の堅牢な通信が可能です。
C2000 プラットフォームの新機能であるホスト・インターフェイス・コントローラ (HIC) は、外部ホストが TMS320F28002x のリソースに直接アクセスできるようにする高スループット・インターフェイスです。
C2000 マイコンをお客様のリアルタイム制御システムに適した選択肢にしている機能について詳しく知るには、『The Essential Guide for Developing With C2000™ Real-Time Microcontrollers』をご覧になり、C2000™ リアルタイム制御マイコンのページにアクセスしてください。
以下のリファレンス・デザインをご覧ください。TMDSCNCD280025C 評価ボードをご覧になり、C2000Ware をダウンロードしてください。
部品番号(1) | 構成可能 (コンフィギュラブル) ロジック・ブロック (CLB) | フラッシュ・サイズ |
---|---|---|
TMS320F280025C | 2 タイル | 128KB |
TMS320F280025 | – | |
TMS320F280023C | 2 タイル | 64KB |
TMS320F280023 | – | |
TMS320F280021 | – | 32KB |