JAJSIR1C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
CAN モジュールは、DCAN と呼ばれる IP を使用します。このドキュメントでは、このペリフェラルに言及するとき、CAN および DCAN という呼称を同じように使っています。
CAN モジュールの主な機能は次のとおりです。
100 MHz の CAN ビット クロックの場合、可能な最小のビット レートは 3.90625kbps です。
オンチップのゼロ ピン発振器の精度を セクション 6.11.3.5.1 に示します。CAN ビットのタイミング設定、ビット レート、バス長、伝搬遅延などのパラメータによっては、この発振器の精度が CAN プロトコルの要件を満たしていない場合があります。この状況では、外部クロック ソースを使用する必要があります。
図 6-60 に、CAN のブロック図を示します。
図 6-60 CAN のブロック図