JAJSHM4U April 2001 – July 2019 TMS320F2810 , TMS320F2811 , TMS320F2812
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAD | Signal-to-noise ratio + distortion | 62 | dB | ||
| SNR | Signal-to-noise ratio | 62 | dB | ||
| THD (100 kHz) | Total harmonic distortion | –68 | dB | ||
| ENOB (SNR) | Effective number of bits | 10.1 | Bits | ||
| SFDR | Spurious free dynamic range | 69 | dB | ||