JAJSQP3D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
EMIF1 メモリ マップは、両方の CPU サブシステムで同じです。EMIF メモリ マップは、EMIF チップ セレクト メモリ マップの表に示されています。
| EMIF CS | サイズ(2) | 開始アドレス | 終了アドレス | CLA アクセス | DMA アクセス |
|---|---|---|---|---|---|
| EMIF1 CS0n - データ(1) | 256M x 16 | 0x8000 0000 | 0x8FFF FFFF | あり | |
| EMIF1 CS0n - プログラム + データ(1) | 512K x 16 | 0x0028 0000 | 0x002F FFFF | あり | |
| EMIF1 CS2n - プログラム + データ | 256K x 16 | 0x0030 0000 | 0x0033 FFFF | あり | |
| EMIF1 CS3n - プログラム + データ | 256K x 16 | 0x0034 0000 | 0x0037 FFFF | あり | |
| EMIF1 CS4n - プログラム + データ | 393K x 16 | 0x0038 0000 | 0x003D FFFF | あり |