JAJSNZ7A October 2022 – November 2022 TMUX7436F
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMUX7436F は、2 チャネル、2:1 構成、ラッチアップ・フリーの相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) アナログ・マルチプレクサです。本デバイスはデュアル電源 (±5V~±22V)、シングル電源 (8V~44V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = -5V など) で適切に動作します。過電圧保護機能は、電源供給および電源オフの状況で利用できるため、TMUX7436F デバイスは、電源シーケンスを正確に制御できないアプリケーションに最適です。
本デバイスは、電源オンと電源オフのどちらの状態でも、グランドに対して +60V または -60V までのフォルト電圧を阻止します。
電源を喪失した場合、スイッチの入力状態に関係なく、スイッチ・チャネルはオフ状態を維持し、ロジック・ピンに印加されるすべての制御信号は無視されます。任意の Sx ピンの信号路の入力電圧が電源電圧 (VDD または VSS) をスレッショルド電圧 (VT) だけ上回ると、チャネルはオフになり、Sx ピンは高インピーダンスになります。ドレイン・ピン (Dx) は、DR 制御ロジックに応じて、超過したフォルト電源電圧にプルされるか、フローティング状態に維持されます。TMUX7436F デバイスは、フォルトの詳細を表示し、またシステム診断を支援するための 2 つのアクティブ Low 割り込みフラグ (FF および SF) を備えています。FF フラグは、いずれかのソース入力でフォルト状態が発生しているかどうかを示します。一方、SF フラグはどの特定の入力でフォルト状態が発生しているかをデコードするために使用します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMUX7436F | PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 4.40mm |
RRP (WQFN、16)(2) | 4.00mm × 4.00mm |