JAJSNA6N December 2012 – February 2022 TPD1E05U06 , TPD4E05U06 , TPD6E05U06
PRODUCTION DATA
TPDxE05U06 は、超低容量の単方向過渡電圧サプレッサ (TVS) ベースの静電気放電 (ESD) 保護ダイオード・ファミリです。各デバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベルを上回る ESD のエネルギーを消費できます。TPDxE05U06s の超低負荷容量により、あらゆる高速信号ピンを理想的に保護します。
TPDxE05U06 の代表的なアプリケーションには、HDMI 1.4b、HDMI 2.0、USB 3.0、MHL、LVDS、DisplayPort、PCI-Express®、eSata および V-by-One® HS の高速信号ラインが含まれます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPD1E05U06 | X1SON (2) | 0.60mm × 1.00mm |
SOD-523 (2) | 0.80mm × 1.20mm | |
TPD4E05U06 | USON (10) | 2.50mm × 1.00mm |
TPD6E05U06 | USON (14) | 3.50 mm × 1.35 mm |