TPD6E05U06

アクティブ

製品詳細

Number of channels 6 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name UQFN Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 40 IO capacitance (typ) (pF) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Clamping voltage (V) 10 Dynamic resistance (typ) 0.8 Interface type Ethernet, HDMI 2.0, LVDS, SATA/PCIe, USB 3.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 6.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of channels 6 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name UQFN Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 40 IO capacitance (typ) (pF) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Clamping voltage (V) 10 Dynamic resistance (typ) 0.8 Interface type Ethernet, HDMI 2.0, LVDS, SATA/PCIe, USB 3.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 6.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
UQFN (RVZ) 14 4.725 mm² (3.5 mm × 1.35 mm)
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
    • ±12kV 接触放電
    • ±15kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-4 EFT 保護
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 2.5A (8/20µs)
  • IO 容量:0.42pF~0.5pF (標準値)
  • DC ブレークダウン電圧:6.5V (最小値)
  • 超低リーク電流:10nA (最大値)
  • 低 ESD クランプ電圧
  • 産業用温度範囲:-40℃~+125℃
  • 使いやすいストレート ルーティング パッケージ
  • 業界標準の SOD-523 パッケージ (1.60mm × 0.80mm × 0.65mm)
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
    • ±12kV 接触放電
    • ±15kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-4 EFT 保護
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 2.5A (8/20µs)
  • IO 容量:0.42pF~0.5pF (標準値)
  • DC ブレークダウン電圧:6.5V (最小値)
  • 超低リーク電流:10nA (最大値)
  • 低 ESD クランプ電圧
  • 産業用温度範囲:-40℃~+125℃
  • 使いやすいストレート ルーティング パッケージ
  • 業界標準の SOD-523 パッケージ (1.60mm × 0.80mm × 0.65mm)

TPDxE05U06 は、超低容量の単方向過渡電圧サプレッサ (TVS) ベース静電気放電 (ESD) 保護ダイオード ファミリです。各デバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベルを上回る ESD のエネルギーを消費できます。TPDxE05U06 は負荷容量が非常に小さいため、あらゆる高速信号ピンを保護するのに理想的なデバイスです。

TPDxE05U06 の代表的なアプリケーションには、HDMI 1.4b、HDMI 2.0、USB 3.0、MHL、LVDS、DisplayPort、PCI-Express、eSata および V-by-One HS の高速信号ラインが含まれます。

TPDxE05U06 は、超低容量の単方向過渡電圧サプレッサ (TVS) ベース静電気放電 (ESD) 保護ダイオード ファミリです。各デバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベルを上回る ESD のエネルギーを消費できます。TPDxE05U06 は負荷容量が非常に小さいため、あらゆる高速信号ピンを保護するのに理想的なデバイスです。

TPDxE05U06 の代表的なアプリケーションには、HDMI 1.4b、HDMI 2.0、USB 3.0、MHL、LVDS、DisplayPort、PCI-Express、eSata および V-by-One HS の高速信号ラインが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPDxE05U06 超高速 (最大 6Gbps) インターフェイス用 1/4/6 チャネル ESD 保護デバイス データシート (Rev. O 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2024/09/05
セレクション・ガイド System-Level ESD Protection Guide (Rev. E) PDF | HTML 2025/08/05
アプリケーション・ノート ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2024/01/11
ユーザー・ガイド Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) PDF | HTML 2023/09/19
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022/08/18
アプリケーション・ノート ESD Protection Layout Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/04/07
ユーザー・ガイド Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/09/27
セレクション・ガイド ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 2017/06/26
技術記事 USB Type-C™ power: Should your next device have USB Type-C? PDF | HTML 2017/02/14
ホワイト・ペーパー Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016/02/10
技術記事 Two parameters to consider when selecting ESD protection diodes for HDMI 2.0 PDF | HTML 2015/07/02
設計ガイド 2-Port USB 3.0 Hub (TIDA-00287) 2014/08/01
アナログ デザイン ジャーナル Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012/09/25

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPD6E05U06 IBIS Model (Rev. A)

SLVM865A.ZIP (3 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPDxE05U06 S-Parameters Model

SLVMBU0.ZIP (1 KB) - S パラメータモデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00287 — 2 ポートの USB 3.0 ハブのリファレンス デザイン

検証済みリファレンス デザインは、USB 3.0 準拠の二個のポートを備えるハブです。  アップストリーム ポートでは、SuperSpeed と高速度 / フルスピードの同時接続をサポートし、ダウンストリーム ポートでは SuperSpeed、高速度、フルスピード、または低速接続を提供します。

このハブ設計は、各ダウンストリーム ポートに対する電源制御機能に加え、過電流保護および ESD 保護機能を備えています。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00288 — 4 ポートの USB 3.0 ハブのリファレンス デザイン

この検証済みリファレンス デザインは四個のポートを備える USB 3.0 準拠ハブです。アップストリーム ポートでは、SuperSpeed と高速度 / フルスピードの同時接続をサポートし、ダウンストリーム ポートでは SuperSpeed、高速度、フルスピード、または低速接続を提供します。このハブ設計は、各ダウンストリーム ポートの電力制御および過電流保護を提供します。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00624 — DFP コントローラを備えた USB Type-A から USB Type-C へのSS (SuperSpeed) マルチプレクサのリファレンス デザイン

この追加のアダプタは、USB 標準のホスト Type-A ポートを Type-C DFP (ダウンストリーム側ポート) に変換し、デフォルトで 1.5A および 3.0A の VBUS 電流レベルをサポートしています。TUSB2522 は、2:1 USB 3.1 (最大 10Gbps) マルチプレクサと DFP コントローラを統合することで設計を簡素化します。Type-C のコンフィギュレーション チャネル (CC) ピンを監視してプラグの向きを判定し、マルチプレクサの選択およびデバイス接続状態を判断して VCONN および VBUS 電源スイッチを制御します。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00890 — USB Type-A プラグから USB Type-C リセプタクルへの SuperSpeed MUX、DFP コントローラ付き、リファレンスデザイン

TIDA-00890 ドングルは、DFP実装用の HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。  このリファレンスデザインは、USB-C™ コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアリファレンスとして使用できます。  レイアウトファイルは、TUSB321A HD3SS3220 を実装する際の配線・配置ルールの参考資料として活用できます。このリファレンスデザインには、従来の USB システムに接続するためのオンボード USB Type-A プラグが付属しています。この設計には、評価目的のテストコンポーネントが含まれており、量産には適しません。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00891 — USB Type-C プラグから USB Type-A レセプタクルへの SuperSpeed MUX と UFP コントローラを備えたリファレンス デザイン

TIDA-00891 は、UFP 実装向けの HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。このリファレンスデザインは、USB-C™ コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアリファレンスとして使用できます。  HD3SS3220 を使用した PCB 設計を支援するためのリファレンス デザイン ファイルは、要求に応じて提供可能です。  レイアウト ファイルは、配線/配置ルールの図を含み、TUSB321A を実装する際のガイドラインとして使用できます。  このリファレンス デザインには、従来の USB システムに接続するためのオンボード USB (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01243 — ビデオと充電サポート機能付き USB Type-C™ とパワー デリバリ ミニドックのリファレンス デザイン

USB Type-C® / Power Delivery (PD) ミニドック リファレンス デザインは、オーディオ、USB データ、電源、ビデオなどに対応する、USB Type-C ドック向けのリファレンスを提供します。  このリファレンス デザインは小型 (2 x 4 インチ) のフォーム ファクタで、USB Type-C PD 対応 1 次ポートを通じて、ソース/シンク電源機能をサポートします。ビデオ出力機能は DisplayPort と HDMI に対応しています。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-03030 — オーディオ アクセサリ サポート搭載、USB Type-C™ パワー パス保護のリファレンス デザイン

TIDA-03030 リファレンス デザインは、USB Type-C™ アプリケーションで使用するパワー パス向けに信頼性の高い保護ソリューションを実現します。このデザインは、TPS25923 (eFuse) と CSD17571Q2 (逆方向ブロッキング FET) を活用して、過電圧、過電流、ホット プラグ、逆電流の各事象からパワー パスを保護します。このシステム ソリューションは、ダウンストリーム側ポート (DFP) をエミュレートしているほか、アップストリーム側ポート (UFP) デバイスが接続されたことを検出できます。TIDA-03030 リファレンス デザインは、USB (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RVZ) 14 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ