JAJSKN4B November   2020  – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. デバイス比較表
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 8.1 絶対最大定格
    2. 8.2 ESD 定格
    3. 8.3 推奨動作条件
    4. 8.4 熱に関する情報
    5. 8.5 電気的特性
    6. 8.6 タイミング要件
    7. 8.7 スイッチング特性
    8. 8.8 代表的特性
  9. パラメータ測定情報
  10. 10詳細説明
    1. 10.1 概要
    2. 10.2 機能ブロック図
    3. 10.3 機能説明
      1. 10.3.1  パワーダウンまたは低電圧誤動作防止
      2. 10.3.2  入力過電圧保護 (OVP) - 連続監視
      3. 10.3.3  降圧コンバータ
      4. 10.3.4  FREQ/SYNC
      5. 10.3.5  ブートストラップ電圧 (BOOT)
      6. 10.3.6  最小オン時間、最小オフ時間
      7. 10.3.7  内部補償
      8. 10.3.8  選択可能な出力電圧 (VSET)
      9. 10.3.9  電流制限と短絡保護回路
        1. 10.3.9.1 USB スイッチ・プログラマブル電流制限 (ILIM)
        2. 10.3.9.2 2 レベル USB スイッチの電流制限のインターロック
        3. 10.3.9.3 サイクル単位の降圧電流制限
        4. 10.3.9.4 OUT の電流制限
      10. 10.3.10 ケーブル補償
      11. 10.3.11 温度センシング (TS) および OTSD による熱管理
      12. 10.3.12 サーマル・シャットダウン
      13. 10.3.13 USB イネーブルのオンおよびオフ制御 (TPS25859-Q1)
      14. 10.3.14 FAULT 通知 (TPS25859-Q1)
      15. 10.3.15 USB 仕様の概要
      16. 10.3.16 USB Type-C® の基本
        1. 10.3.16.1 構成チャネル
        2. 10.3.16.2 接続の検出
      17. 10.3.17 USB ポートの動作モード
        1. 10.3.17.1 USB Type-C® モード
        2. 10.3.17.2 専用充電ポート (DCP) モード (TPS25858-Q1 のみ)
          1. 10.3.17.2.1 DCP BC1.2 と YD/T 1591-2009
          2. 10.3.17.2.2 DCP Divider - 充電方式
          3. 10.3.17.2.3 DCP 1.2V 充電方式
        3. 10.3.17.3 DCP 自動モード (TPS25858-Q1)
    4. 10.4 デバイスの機能モード
      1. 10.4.1 シャットダウン・モード
      2. 10.4.2 アクティブ・モード
  11. 11アプリケーションと実装
    1. 11.1 アプリケーション情報
    2. 11.2 代表的なアプリケーション
      1. 11.2.1 設計要件
      2. 11.2.2 詳細な設計手順
        1. 11.2.2.1 出力電圧設定
        2. 11.2.2.2 スイッチング周波数
        3. 11.2.2.3 インダクタの選択
        4. 11.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 11.2.2.5 入力コンデンサの選択
        6. 11.2.2.6 ブートストラップ・コンデンサの選択
        7. 11.2.2.7 低電圧誤動作防止設定点
        8. 11.2.2.8 ケーブル補償の設定点
      3. 11.2.3 アプリケーション曲線
  12. 12電源に関する推奨事項
  13. 13レイアウト
    1. 13.1 レイアウトのガイドライン
    2. 13.2 レイアウト例
    3. 13.3 グランド・プレーンおよび熱に関する考慮事項
  14. 14デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 14.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 14.2 サポート・リソース
    3. 14.3 商標
    4. 14.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 14.5 Glossary
  15. 15メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

タイミング要件

接合部温度の推奨動作範囲が -40℃~150℃ である場合 (特に記述のない限り)
最小 公称 最大 単位
バス放電
tDEGA_BUS_DCHG グリッチ除去のアサートの放電 5.6 12.3 21.2 ms
tW_BUS_DCHG VBUS CC ラインから除去されたシンク終端後の放電時間 VBUS = 1V 、CC ラインから除去されたシンク終端後 ISNK_OUT > 1mA になる時間 170 260 360 ms
パワー・スイッチのタイミング
tIOS_HI_DEG USB パワー・スイッチ電流制限イネーブルのグリッチ除去時間 USB ポートが過電流状態に移行 (ILIM 設定ごと) 1.228 2.048 2.867 ms
tIOS_HI_RST MFI OCP リセット・タイミング 9.6 16 22.4 ms
tr_USB PA_BUS、PB_BUS の電圧立ち上がり時間 CL = 1μF、RL = 100Ω (最終値の 10%~90% で測定) 1.67 ms
tf_USB PA_BUS、PB_BUS の電圧立ち下がり時間 CL = 1μF、RL = 100Ω (最終値の 90%~10% で測定) 0.49 ms
ton_USB PA_BUS、PB_BUS の電圧ターンオン時間 CL = 1μF、RL = 100Ω 2.59 ms
toff_USB PA_BUS、PB_BUS の電圧ターンオフ時間 CL = 1μF、RL = 100Ω 2.07 ms
tIOS_USB PA_BUS、PB_BUS の短絡応答時間 CL = 1μF、RL = 1Ω 1 μs
tr_OUT OUT の電圧立ち上がり時間 CL = 1μF、RL = 100Ω (最終値の 10%~90% で測定) 0.12 0.2 0.28 ms
tf_OUT OUT の電圧立ち下がり時間 CL = 1μF、RL = 100Ω (最終値の 90%~10% で測定) 0.16 0.22 0.28 ms
ton_OUT OUT の電圧ターンオン時間 CL = 1μF、RL = 100Ω 0.6 1.1 1.65 ms
toff_OUT OUT の電圧ターンオフ時間 CL = 1μF、RL = 100Ω 0.45 0.54 0.62 ms
tIOS_OUT OUT の短絡応答時間 CL = 1μF、RL = 1Ω 1.4 4 μs
tIOS_VCONN CC-VCONN の短絡応答時間 CL = 1μF、RL = 1Ω 1 3.5 μs
tr_VCONN VCONN の出力電圧立ち上がり時間 CL = 1μF、RL = 100Ω (最終値の 10%~90% で測定)、CC1 で 5.1KΩ、CC2 で 1KΩ 0.2 0.28 0.36 ms
tf_VCONN VCONN の出力電圧立ち下がり時間 CL = 1μF、RL = 100Ω (最終値の 90%~10% で測定)、CC1 で 5.1KΩ、CC2 で 1KΩ 0.18 0.23 0.28 ms
ton_VCONN VCONN の出力電圧ターンオン時間 CL = 1μF、RL = 100Ω、CC1 では 5.1KΩ、CC2 では 1KΩ 0.7 1.2 1.7 ms
toff_VCONN VCONN の出力電圧ターンオフ時間 CL = 1μF、RL = 100Ω、CC1 では 5.1KΩ、CC2 では 1KΩ 0.37 0.44 0.51 ms
ヒカップ・モード
THICP_ON OUT、PA_BUS、PB_BUS の出力のヒカップ・モードのオン時間 OC、VOUT、VPA_BUS、VPB_BUS は 10% 低下します 2.94 4.1 5.42 ms
THICP_OFF OUT、PA_BUS、PB_BUS の出力のヒカップ・モードのオフ時間 OC、OUT、PA_BUS、PB_BUS は GND に接続します 367 524 715 ms