JAJS313H July 2008 – October 2023 TPS54331
PRODUCTION DATA
このデバイスは、接合部温度が 165℃を超えた場合にデバイス自身を保護する、サーマル・シャットダウン機能を内蔵しています。接合部温度がサーマル・トリップ・スレッショルドを超えると、サーマル・シャットダウン機能によってデバイスのスイッチングが強制的に停止されます。ダイの温度が 165℃を下回ると、デバイスはパワーアップ・シーケンスを再び開始します。