JAJS313H July   2008  – October 2023 TPS54331

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 スイッチング特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  固定周波数 PWM 制御
      2. 7.3.2  電圧リファレンス (VREF)
      3. 7.3.3  ブートストラップ電圧 (BOOT)
      4. 7.3.4  イネーブル、および可変の入力低電圧誤動作防止 (VIN UVLO)
      5. 7.3.5  SS ピンを使用したプログラム可能なスロー・スタート
      6. 7.3.6  エラー・アンプ
      7. 7.3.7  勾配補償
      8. 7.3.8  電流モード補償設計
      9. 7.3.9  過電流保護および周波数シフト
      10. 7.3.10 過電圧過渡保護
      11. 7.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 Eco-mode
      2. 7.4.2 VIN < 3.5V での動作
      3. 7.4.3 EN 制御による動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2  スイッチング周波数
        3. 8.2.2.3  出力電圧の設定点
        4. 8.2.2.4  入力コンデンサ
        5. 8.2.2.5  出力フィルタ部品
          1. 8.2.2.5.1 インダクタの選択
        6. 8.2.2.6  コンデンサの選択
        7. 8.2.2.7  補償部品
        8. 8.2.2.8  ブートストラップ・コンデンサ
        9. 8.2.2.9  キャッチ・ダイオード
        10. 8.2.2.10 出力電圧の制限
        11. 8.2.2.11 消費電力の推定
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 電磁干渉 (EMI) に関する考慮事項
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

TA = -40℃~150℃、VVM = 3.5~28V (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
電源電圧 (VIN ピン)
内部の低電圧誤動作防止のスレッショルド立ち上がりと立ち下がり3.5V
シャットダウン時の電源電流EN = 0V、VIN = 12V、-40℃~85℃14μA
動作時 - スイッチングなしの電源電流VSENSE = 0.85V110190μA
ENABLE と UVLO (EN ピン)
イネーブルのスレッショルド立ち上がりと立ち下がり1.251.35V
入力電流イネーブルのスレッショルド – 50mV-1μA
入力電流イネーブルのスレッショルド + 50mV-4μA
電圧リファレンス
電圧リファレンス0.7720.80.828V
ハイサイド MOSFET
オン抵抗BOOT-PH = 3V、VIN = 3.5V115200mΩ
BOOT-PH = 6V、VIN = 12V80150
エラー・アンプ
エラー・アンプの相互コンダクタンス (gm)-2μA < I(COMP) < 2μA、V(COMP) = 1V92μmhos
エラー・アンプの DC ゲイン(1)VSENSE = 0.8V800V/V
エラー・アンプのユニティ・ゲイン帯域幅(1)COMP から GND ピンへの 5pF の容量2.7MHz
エラー・アンプのソースおよびシンク電流V(COMP) = 1V、100mV オーバードライブ±7μA
スイッチ電流から COMP への相互インダクタンスVIN = 12V12A/V
パルス・スキップ ECO-MODE
パルス・スキップ Eco-mode のスイッチ電流スレッショルド160mA
電流制限
電流制限スレッショルドVIN = 12V3.55.8A
サーマル・シャットダウン
サーマル・シャットダウン165
スロー・スタート (SS ピン)
充電電流V(SS) = 0.4V2μA
SS から VSENSE へのマッチングV(SS) = 0.4V10mV
設計により規定