JAJSJH9E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
このアプリケーション例の操作パラメータを 表 10-6 に示します。
| 記号 | パラメータ | 値 |
|---|---|---|
| VIN | 入力電圧 | 3.3V |
| VOUT | 出力電圧 | 0.875V |
| TOLVOUT | アプリケーションで許容される出力電圧の許容誤差 | ±3% |
| TOLDC | TPS62876-Q1 の出力電圧許容誤差 (DC 精度) | ±0.8% |
| ΔIOUT | 出力電流負荷ステップ | ±46A |
| tr | 負荷ステップ立ち上がり時間 | 1μs |
| tf | 負荷ステップの立ち下がり時間 | 1μs |
| fSW | スイッチング周波数 | 2.25MHz |
| L | インダクタンス | 56nH |
| gm | エラー アンプの相互コンダクタンス | 1.5mS |
| τ | エミュレート電流時定数 | 12.5μs |
| kBW | スイッチング周波数とコンバータ帯域幅の比率 (≥4 とする必要あり) | 4 |
| NΦ | 位相数 (スタックされたデバイスの数) | 3 |
| kCOUT | 最小出力容量と最大出力容量の比率 (通常 2) | 2 |
| RPG | パワーグッド出力のプルアップ抵抗 | 10kΩ |
| REN | イネーブル時のプルアップ抵抗 | 22kΩ |
| RSCL、RSDA | SDA と SCL のプルアップ抵抗 | 680 Ω |
許容される出力電圧の全体的な許容誤差が ±3%、最大 DC 誤差が ±0.8% の場合、負荷変動時における許容出力電圧の変動幅は、以下のように求められます: