JAJSF89C March   2013  – December 2019 TPS84A20

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      アプリケーション概略図
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 概要(続き)
  6. 6 Ordering Information
  7. 7 Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 Recommended Operating Conditions
    3. 7.3 Package Specifications
    4. 7.4 Electrical Characteristics
    5. 7.5 Thermal Information
  8. 8 Device Information
    1. 8.1      Functional Block Diagram
    2. Table 1. Pin Descriptions
  9. 9 Typical Characteristics (PVIN = VIN = 12 V)
  10. 10Typical Characteristics (PVIN = VIN = 5 V)
  11. 11Typical Characteristics (PVIN = 3.3 V, VIN = 5 V)
  12. 12Application Information
    1. 12.1  Adjusting the Output Voltage
    2. 12.2  Capacitor Recommendations for the TPS84A20 Power Supply
      1. 12.2.1 Capacitor Technologies
        1. 12.2.1.1 Electrolytic, Polymer-Electrolytic Capacitors
        2. 12.2.1.2 Ceramic Capacitors
        3. 12.2.1.3 Tantalum, Polymer-Tantalum Capacitors
      2. 12.2.2 Input Capacitor
      3. 12.2.3 Output Capacitor
    3. 12.3  Transient Response
    4. 12.4  Transient Waveforms
    5. 12.5  Application Schematics
    6. 12.6  VIN and PVIN Input Voltage
    7. 12.7  3.3 V PVIN Operation
    8. 12.8  Power Good (PWRGD)
    9. 12.9  Light Load Efficiency (LLE)
    10. 12.10 SYNC_OUT
    11. 12.11 Parallel Operation
    12. 12.12 Power-Up Characteristics
    13. 12.13 Pre-Biased Start-Up
    14. 12.14 Remote Sense
    15. 12.15 Thermal Shutdown
    16. 12.16 Output On/Off Inhibit (INH)
    17. 12.17 Slow Start (SS/TR)
    18. 12.18 Overcurrent Protection
    19. 12.19 Synchronization (CLK)
    20. 12.20 Sequencing (SS/TR)
    21. 12.21 Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
    22. 12.22 Layout Considerations
    23. 12.23 EMI
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 13.2 サポート・リソース
    3. 13.3 商標
    4. 13.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 13.5 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 14.1 Tape and Reel Information

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RVQ|42
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
  • 最大 95% の効率
  • Eco-mode™/軽負荷時効率 (LLE)
  • 0.6V~5.5V の範囲で可変の広い出力電圧、リファレンス精度 1%
  • 並列動作によって大電流をサポート
  • オプションの分割電源レールにより最小 2.95V の入力電圧を使用可能
  • 可変スイッチング周波数 (200kHz~1.2MHz)
  • 外部クロックに同期
  • 位相差 180°のクロック信号を供給
  • 調整可能なスロー・スタート
  • 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO) をプログラム可能
  • 過電流および過熱保護
  • プリバイアスされた出力へのスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40°C~+85°C
  • 強化された熱特性: 13.3°C/W
  • EN55022 Class Bの放射規格に準拠