JAJSLG0B April 2021 – March 2023 TSER953
PRODUCTION DATA
TSER953 シリアライザは、テキサス・インスツルメンツの V3Link デバイス・ファミリの製品で、60fps の 2.3MP イメージャを搭載した高速 RAW データ・センサや、4MP/30fps のカメラ、衛星用レーダー、LIDAR、タイム・オブ・フライト (ToF) センサをサポートするように設計されています。このデバイスは、4.16Gbps の順方向チャネルと超低レイテンシの 50Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブル (PoC) または STP ケーブルによる給電をサポートしています。TSER953 には高度なデータ保護と診断の機能があり、ロボットとオートメーション、医療用画像処理、セキュリティと監視などのさまざまなアプリケーションで高速データ転送をサポートするとともに、産業用や医療用のカメラ・アプリケーションの設計を効率化します。TSER953 をデシリアライザと組み合わせることで、高精度のマルチカメラ・センサ・クロックおよびセンサ同期を行えます。
このシリアライザは、スペースの制約があるセンサ・アプリケーション向けに小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TSER953 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |