JAJSQ37 july 2023 TXV0106-Q1
ADVANCE INFORMATION
TXV0106-Q1 は、6 ビット、デュアル電源、固定方向、低スキュー、低ジッタの電圧変換デバイスです。このデバイスは、MAC と PHY の間の RGMII 信号など、スキューの影響を受けやすいインターフェイスでのバッファリング、リドライブ、電圧変換、パワーアップ絶縁に使用できます。Ax ピンおよびイネーブル・ピン (OE) は VCCA ロジック・レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック・レベルを基準としています。このデバイスは、チャネル間スキュー、デューティ・サイクル歪み、対称型の立ち上がり / 立ち下がりタイミングを改善しており、厳格なタイミング条件を必要とするアプリケーションに適しています。
このデバイスは、Ioff を使った部分的パワーダウン・アプリケーション向けに完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
VCC 絶縁機能は、いずれかの VCC 電源が 0V 付近になると、両方のポートが高インピーダンス状態になるよう設計されています。この機能により、複数の MAC と PHY にまたがる通信で電力を絶縁でき、MAC と PHY の電源が非同期にオンになり、デバイス間の電流の逆流を防止する状況に有益です。
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に結線します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。