JAJSOW7G September   1994  – July 2022 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 標準的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 パルス単位の電流制限
      2. 7.3.2 電流検出回路
      3. 7.3.3 エラー・アンプの構成
      4. 7.3.4 低電圧誤動作防止
      5. 7.3.5 発振器
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作
      2. 7.4.2 低電圧誤動作防止 (UVLO) のスタートアップ
      3. 7.4.3 UVLO ターンオフ・モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2 UC2842A の設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイスのサポート
      1. 11.1.1 開発サポート
        1. 11.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
      2. 11.1.2 デバイス命名規則
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 関連リンク
    4. 11.4 Receiving Notification of Documentation Updates
    5. 11.5 サポート・リソース
    6. 11.6 商標
    7. 11.7 Electrostatic Discharge Caution
    8. 11.8 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)
最小値最大値単位
電源電圧 (低インピーダンスのソース)VCC ピン30V
負荷電流、IOUT±1A
出力エネルギー (容量性負荷)5μJ
アナログ入力-0.36.3V
最大の負電圧すべてのピン-0.3V
VC と VCC との間の差動電圧VC ピン-0.3V
エラー・アンプの出力シンク電流、ICOMP10mA
TA ≦ 25℃での消費電力1W
リード温度 (半田付け、10 秒)300
接合部温度、TJ-55150
保管温度、Tstg-65150
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートのTopic Link Label6.3 に示された値を超える状態で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。