ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ
UC1845A は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
UCC2803-EP アクティブ エンハンスド製品、低消費電力、BiCMOS、電流モード PWM Enhanced product upgrade to BiCMOS

製品詳細

Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
CDIP (JG) 8 64.032 mm² (— mm × — mm) LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm)
  • オフラインおよび DC/DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動フィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 二重パルスの抑制
  • 大電流のトーテムポール出力
  • 内部トリム付きのバンドギャップ参照
  • 最高500kHzでの動作
  • WEBENCH Power Designer により、UCx84xA を使用するカスタム設計を作成
  • オフラインおよび DC/DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動フィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 二重パルスの抑制
  • 大電流のトーテムポール出力
  • 内部トリム付きのバンドギャップ参照
  • 最高500kHzでの動作
  • WEBENCH Power Designer により、UCx84xA を使用するカスタム設計を作成

UCx84xA ファミリの制御デバイスは、UCx84x ファミリとピン互換の強化版です。このファミリのデバイスは、電流モードまたはスイッチ モードの電源を制御するために必要な機能を備えており、多くの機能が改良されています。スタートアップ電流は 0.5mA 未満で、発振器放電が 8.3mA にトリムされ、UVLO 時に出力段は 5V を超える VCC に対して 1.2V 未満で 10mA 以上をシンクできます。

UCx84xA ファミリの制御デバイスは、UCx84x ファミリとピン互換の強化版です。このファミリのデバイスは、電流モードまたはスイッチ モードの電源を制御するために必要な機能を備えており、多くの機能が改良されています。スタートアップ電流は 0.5mA 未満で、発振器放電が 8.3mA にトリムされ、UVLO 時に出力段は 5V を超える VCC に対して 1.2V 未満で 10mA 以上をシンクできます。

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCx84xA 電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024/10/30
* SMD UC1845A SMD 5962-86704 2016/06/21

購入と品質