ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UC3843A

アクティブ

製品詳細

Topology Boost, Buck, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Buck, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
PDIP (P) 8 92.5083 mm² (9.81 mm × 9.43 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm)
  • オフラインおよび DC/DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動フィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 二重パルスの抑制
  • 大電流のトーテムポール出力
  • 内部トリム付きのバンドギャップ参照
  • 最高500kHzでの動作
  • WEBENCH Power Designer により、UCx84xA を使用するカスタム設計を作成
  • オフラインおよび DC/DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動フィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 二重パルスの抑制
  • 大電流のトーテムポール出力
  • 内部トリム付きのバンドギャップ参照
  • 最高500kHzでの動作
  • WEBENCH Power Designer により、UCx84xA を使用するカスタム設計を作成

UCx84xA ファミリの制御デバイスは、UCx84x ファミリとピン互換の強化版です。このファミリのデバイスは、電流モードまたはスイッチ モードの電源を制御するために必要な機能を備えており、多くの機能が改良されています。スタートアップ電流は 0.5mA 未満で、発振器放電が 8.3mA にトリムされ、UVLO 時に出力段は 5V を超える VCC に対して 1.2V 未満で 10mA 以上をシンクできます。

UCx84xA ファミリの制御デバイスは、UCx84x ファミリとピン互換の強化版です。このファミリのデバイスは、電流モードまたはスイッチ モードの電源を制御するために必要な機能を備えており、多くの機能が改良されています。スタートアップ電流は 0.5mA 未満で、発振器放電が 8.3mA にトリムされ、UVLO 時に出力段は 5V を超える VCC に対して 1.2V 未満で 10mA 以上をシンクできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TL2843B アクティブ 8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、-40℃ ~ 85℃、30V、0.2A、高性能、500kHz、電流モード PWM Wider temperature range
UCC38C43 アクティブ 商用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ Pin-to-pin equivalent with BiCMOS low-power consumption
UCC28C53 アクティブ 産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ Lower startup and supply current, better reference voltage accuracy and faster overcurrent protection

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCx84xA 電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024/10/30
アプリケーション・ノート Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/11
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019/03/12
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018/09/13
アプリケーション・ノート UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers 2002/02/07
アプリケーション・ノート DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 1999/09/05
アプリケーション・ノート DN-27 UC1842/UC1842A Family - Summary of Functional Differences 1999/09/05
アプリケーション・ノート DN-26 UC3842A Low-Cost Start-up and Fault Protection Circuit 1999/09/05
アプリケーション・ノート DN-40 The Effects of Oscillator Discharge Current Variations on Maximum Duty 1999/09/05
アプリケーション・ノート DN-29 UC3842A Family - Frequency Foldback Technique Provides Protection 1999/09/05
アプリケーション・ノート U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999/09/05
アプリケーション・ノート DN-30 Programmable Electronic Circuit Breaker 1999/09/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UCC28C43 PSpice Transient Model

SLUM033.ZIP (101 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

UCCx8C43 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM521.ZIP (4 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ