JAJSNW6E December 2022 – January 2024 UCC21551-Q1
PRODUCTION DATA
EN ピンを Low に設定する (またはオープンのままにする) と、両方の出力が同時にシャットダウンされます。EN ピンを High にすると、UCC21551x-Q1 は通常動作できます。EN 応答遅延の標準値は 48ns です。EN ピンは、VCCI が UVLO スレッショルドを上回っているときにのみ機能し、必要とされます。EN ピンを使用しない場合、ノイズ耐性を向上させるため、このピンを VCCI に接続することを推奨します。また、EN ピンを長い配線でマイクロコントローラに接続する場合、EN ピンの近くに配置した 100pF~1nF の低 ESR/ESL コンデンサを使ってバイパスすることを推奨します。