JAJSNW6E December 2022 – January 2024 UCC21551-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VCCI (GND 基準) | 入力バイアスの電源電圧 | -0.3 | 6 | V |
VDDA、VDDB (VSS 基準) | 出力バイアスの電源電圧 | -0.3 | 30 | V |
OUTA (VSSA 基準)、OUTB (VSSB 基準) | 出力信号の DC 電圧 | -0.3 | VDDA/B + 0.3 | V |
出力信号の過渡電圧 (200ns) | -2 | VDDA/B + 0.3 | V | |
INA、INB (GND 基準) |
入力信号の DC 電圧 | -0.3 | VCCI + 0.3(2) | V |
DT、EN (GND 基準) | -0.3 | VCCI + 0.3(2) | V | |
チャネル間絶縁電圧 | |VSSA-VSSB| (DWK パッケージ) | 1850 | V | |
TJ | 接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |
Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |