JAJSLV3K March   2014  – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 機能ブロック図
  6. 改訂履歴
  7. デバイスの比較
    1. 6.1 関連製品
  8. 端子構成および機能
    1. 7.1 ピン属性
  9. 仕様
    1. 8.1  絶対最大定格
    2. 8.2  ESD 定格
    3. 8.3  推奨動作条件
    4. 8.4  外部デジタル低速クロックの要件
    5. 8.5  MOC 100 ピン・パッケージの熱抵抗特性
    6. 8.6  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz レシーバの特性
    7. 8.7  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz トランスミッタ出力
    8. 8.8  WLAN のパフォーマンス:5GHz レシーバの特性
    9. 8.9  WLAN のパフォーマンス:5GHz トランスミッタ出力
    10. 8.10 WLAN のパフォーマンス:電流
    11. 8.11 Bluetooth パフォーマンス:BR、EDR レシーバの特性 - インバンド信号
    12. 8.12 Bluetooth パフォーマンス:トランスミッタ、BR
    13. 8.13 Bluetooth パフォーマンス:トランスミッタ、EDR
    14. 8.14 Bluetooth パフォーマンス:変調、BR
    15. 8.15 Bluetooth パフォーマンス:変調、EDR
    16. 8.16 Bluetooth Low Energy のパフォーマンス:レシーバの特性 - 帯域内信号
    17. 8.17 Bluetooth Low Energy のパフォーマンス:トランスミッタ特性
    18. 8.18 Bluetooth Low Energy のパフォーマンス:変調特性
    19. 8.19 Bluetooth BR および EDR の動的電流
    20. 8.20 Bluetooth Low Energy の電流
    21. 8.21 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 8.21.1 パワー・マネージメント
        1. 8.21.1.1 ブロック図 - 内部 DC-DC
      2. 8.21.2 電源オンおよびシャットダウン状態
      3. 8.21.3 チップのトップ・レベルの電源オン・シーケンス
      4. 8.21.4 WLAN の電源オン・シーケンス
      5. 8.21.5 Bluetooth - Bluetooth Low Energy の電源オン・シーケンス
      6. 8.21.6 WLAN SDIO トランスポート層
        1. 8.21.6.1 SDIO のタイミング仕様
        2. 8.21.6.2 SDIO のスイッチング特性 - 高速
      7. 8.21.7 すべての機能ブロック用の HCI UART 共有トランスポート層 (WLAN を除く)
        1. 8.21.7.1 UART 4 線式インターフェイス - H4
      8. 8.21.8 Bluetooth コーデック - PCM (オーディオ) のタイミング仕様
  10. 詳細説明
    1. 9.1 WLAN の機能
    2. 9.2 Bluetooth の機能
    3. 9.3 Bluetooth Low Energy 機能
    4. 9.4 デバイスの認証
      1. 9.4.1 FCC 認証および声明
      2. 9.4.2 カナダ・イノベーション・科学経済開発省 (ISED)
      3. 9.4.3 ETSI/CE
      4. 9.4.4 MIC 認定
    5. 9.5 モジュールのマーキング
    6. 9.6 テスト・グレード
    7. 9.7 最終製品のラベリング
    8. 9.8 エンド・ユーザー向けマニュアルに関する情報
  11. 10アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 10.1 アプリケーション情報
      1. 10.1.1 代表的なアプリケーション - WL1837MOD のリファレンス・デザイン
      2. 10.1.2 設計の推奨事項
      3. 10.1.3 RF トレースとアンテナのレイアウトに関する推奨事項
      4. 10.1.4 モジュールのレイアウトに関する推奨事項
      5. 10.1.5 基板の熱に関する推奨事項
      6. 10.1.6 ベーキングと SMT に関する推奨事項
        1. 10.1.6.1 ベーキングに関する推奨事項
        2. 10.1.6.2 SMT に関する推奨事項
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイスのサポート
      1. 11.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 11.1.2 開発サポート
        1. 11.1.2.1 ツールとソフトウェア
      3. 11.1.3 デバイス・サポートの表記規則
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 TI モジュールのメカニカル外形
    2. 12.2 テープおよびリール情報
      1. 12.2.1 テープおよびリール仕様
      2. 12.2.2 梱包仕様
        1. 12.2.2.1 リール・ボックス
        2. 12.2.2.2 梱包箱
    3. 12.3 パッケージ情報
      1. 12.3.1 付録:パッケージ・オプション

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • MOC|100
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

詳細説明

WiLink 8 モジュールは、WiLink 8 コネクティビティをベースとする自己完結型のコネクティビティ・ソリューションです。WiLink 8 モジュールは、TI の第 8 世代コネクティビティ・コンボ・チップとして、実績のあるテクノロジーをベースにしています。

WL1837MOD バリエーションの高レベルのビューを、図 9-1 に示します。

GUID-E1C02C22-9A42-4AE8-AECD-0FF1CAEE7CA1-low.gif図 9-1 WL1837MOD の高レベルのシステム図

 

性能パラメータと、シャットダウンおよびスリープ電流の一覧を、表 9-1表 9-2表 9-3 に示します。

表 9-1 WLAN の性能パラメータ
WLAN(1) 条件 仕様 (標準値) 単位
最大 TX 電力、5GHz (OFDM6) 6Mbps OFDM 18 dBm
最大 TX 電力、2.4GHz (1DSSS) 1Mbps DSSS 16.5 dBm
最小感度、5GHz (OFDM6) 6Mbps OFDM -92.5 dBm
最小感度、2.4GHz (1DSSS) 1Mbps DSSS -95 dBm
スリープ電流 リーケージ、ファームウェアは保持 160 µA
接続 IDLE トラフィックなしの IDLE 接続 750 µA
RX サーチ 2.4GHz SISO 20 58 mA
RX 電流 (SISO20) MCS7、2.4GHz 69 mA
RX 電流 (SISO20) MCS7、5GHz 77 mA
TX 電流 (SISO20) MCS7、2.4GHz 238 mA
TX 電流 (SISO20) MCS7、5GHz 324 mA
キャリブレーション時の最大ピーク消費電流(2) 850 mA
システム設計の電力スキーマは、ピークと平均の両方の TX バーストに準拠する必要があります。
ピーク電流 VBAT は、デバイスのキャリブレーション時には 850mA に達することがあります。
  • ウェークアップ時に、WiLink 8 モジュールは 2.4GHz 帯域の中央でキャリブレーション・シーケンス全体を実行します。
  • リンクが確立された後、調整された特定のチャネルに対して定期的に (5分ごと) キャリブレーションが実行されます。
  • 最大 VBAT 値は、30% のマージンを持つピーク・キャリブレーション消費電力に基づいています。
表 9-2 Bluetooth の性能パラメータ
Bluetooth 条件 仕様 (標準値) 単位
最大 TX 電力 GFSK 11.7 dBm
最小感度 GFSK -92.2 dBm
スニッフィング 1 回の試行、1.28s (+4dBm) 178 µA
ページまたは問い合わせ 割り込み 1.28s、スキャン・ウィンドウ 11.25ms (+4dBm) 253 µA
A2DP MP3 高品質 192kbps (+4dBm) 7.5 mA
表 9-3 シャットダウン電流とスリープ電流
パラメータ 電源電流 標準値 単位
シャットダウン・モード
すべての機能がシャットダウン
VBAT 10 µA
VIO 2
WLAN スリープ・モード VBAT 160 µA
VIO 60
Bluetooth スリープ・モード VBAT 110 µA
VIO 60