JADA015 January 2026 ADS124S06 , ADS124S08
このアプリケーション ノートでは、産業用の環境向けに、電磁両立性 (EMC) を最適化した測温抵抗体 (RTD) と熱電対 (TC) 測定システムを設計するための実践的なガイドラインを提供しています。このアプリケーション ノートでは、2 層および 4 層基板の効果的な回路設計やプリント基板 (PCB) レイアウト手法など、設計者が標準の EMC テストに合格するのに役立つ重要な設計面について詳細に説明します。さらに、このアプリケーション ノートでは、テスト設定の検討事項と IEC 61000-4-x 標準 EMC テストの結果の解釈について説明しており、信頼性の高い産業用温度測定ソリューションの開発に役立ちます。