JADA015 January 2026 ADS124S06 , ADS124S08
パターンの形状は、シグナル インテグリティと放射に大きな影響を及ぼす可能性があります。PCB パターンの 90 度の鋭い屈曲は、インピーダンスに不連続性が生じ、信号反射を引き起こして高周波放射を増加させる可能性があるため、避ける必要があります。代わりに、曲げるときに 2 つの 45 度の曲げまたは滑らかな円弧を使用してパターンを配線して、制御されたインピーダンスを維持し、放出を最小限に抑えます。このようなガイダンスを遵守することは、アナログ信号配線でシグナル インテグリティを維持するための適切な手法ですが、高速デジタル回路ではより重要です。
図 1-21 に、EMC テスト基板で 90 度の屈曲を回避する例を示します。
図 1-21 PCB パターンの 90 度の屈曲を回避する.