JADA015 January 2026 ADS124S06 , ADS124S08
各アナログ入力には、ADS124S08 を電気的オーバーストレス (EOS) から保護するための外付け保護回路が内蔵されています。さらに、各アナログ入力には、過渡エネルギーを信号路からシャントするために、適切に選択された双方向過渡電圧サプレッサ (TVS) ダイオードが内蔵されています。
一般的な選定ガイドラインは、以下のとおりです。
保護手法と部品選定の詳細については、アプリケーション ノートを参照してください:『RTD 測定における EOS から ADS124S08 ADC を保護する回路』。
図 1-14 アナログ入力保護.