JADA026
January 2026
BZX84C15V
1
概要
商標
1
概要
2
ツェナーの動作と主要なパラメータ
2.1
動作
2.1.1
降伏時のデバイス動作
2.2
主要なパラメータ
3
ツェナー ダイオードの製造プロセス
3.1
製造
3.1.1
ウェハの製造
3.1.2
全体的な製造フロー
3.1.3
プロセス制御と能力
4
TI のツェナー ダイオードが選ばれる理由
5
適切な保護ダイオードの選択
5.1
ツェナー ダイオード
5.2
ESD ダイオード
5.3
TVS ダイオード
6
代表的なアプリケーション
6.1
ツェナー ダイオード
6.1.1
電圧レギュレーション
6.1.2
MOSFET ゲート過電圧クランプ
6.1.3
CAN バス過電圧保護
6.2
ESD ダイオード
6.3
TVS ダイオード
7
まとめ
8
参考資料
8
参考資料
テキサス インスツルメンツ、『
BZX84Cx Zener Voltage Regulator Diodes in SOT-23 (SOT-23 に封止された BZX84Cx ツェナー電圧レギュレータ ダイオード)
』、データシート。
テキサス インスツルメンツ、『
Why Use TI Zener Diodes for High Power Applications (大電力アプリケーションに TI ツェナー ダイオードを選ぶ理由)
』。
テキサス インスツルメンツ、『
Low-Noise Zeners (低ノイズ ツェナー)
』、アプリケーション ブリーフ。
テキサス インスツルメンツ、『
System-Level ESD Protection Guide (システム レベル ESD 保護ガイド)
』、アプリケーション ノート。
テキサス インスツルメンツ、『
Design considerations for system-level ESD circuit protection (システムレベル ESD 回路保護の設計上の考慮事項)
』、アナログ アプリケーション ジャーナル。
テキサス インスツルメンツ、「
What TI ESD/TVS diode should I use to protect Interfaces in my system? (システム内のインターフェイスを保護するために、どの TI 製 ESD/TVS ダイオードを使用すべきですか?)
」、FAQ。
テキサス インスツルメンツ、『
IEC 61000-4-x Tests for TI's Protection Devices (TI の保護デバイスに対する IEC 61000-4-x テスト)
』、アプリケーション ノート。