JADA026 January   2026 BZX84C15V

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2ツェナーの動作と主要なパラメータ
    1. 2.1 動作
      1. 2.1.1 降伏時のデバイス動作
    2. 2.2 主要なパラメータ
  6. 3ツェナー ダイオードの製造プロセス
    1. 3.1 製造
      1. 3.1.1 ウェハの製造
      2. 3.1.2 全体的な製造フロー
      3. 3.1.3 プロセス制御と能力
  7. 4TI のツェナー ダイオードが選ばれる理由
  8. 5適切な保護ダイオードの選択
    1. 5.1 ツェナー ダイオード
    2. 5.2 ESD ダイオード
    3. 5.3 TVS ダイオード
  9. 6代表的なアプリケーション
    1. 6.1 ツェナー ダイオード
      1. 6.1.1 電圧レギュレーション
      2. 6.1.2 MOSFET ゲート過電圧クランプ
      3. 6.1.3 CAN バス過電圧保護
    2. 6.2 ESD ダイオード
    3. 6.3 TVS ダイオード
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料

概要

エレクトロニクス業界の拡大に伴い、ディスクリート保護設計に対するニーズが高まっています。IC の微細化とシステム電圧の上昇により、ピンが絶対最大定格に近づくにつれて過渡現象や ESD によるリスクが増大します。このような場合にディスクリート ダイオードを使用すると、ハードウェア設計者はこれらの過渡サプレッサを ESD やサージ イベントの発生源の近くに自由に配置し、システムを保護できます。ただし、保護方式を適切に実装するには、さまざまな種類のダイオードと、過渡事象発生時における各種ダイオードの動作を理解しておくことが重要です。このような保護デバイスの最も重要な要素の 1 つがツェナー ダイオードです。

ツェナー ダイオードは、拡充を続ける TI の保護デバイス製品ラインアップに加わった最新製品です。この記事の内容は、ツェナー ダイオードの基本動作、回路保護アプリケーションにおける適切な使用方法、他の保護設計との違いについて理解するのに役立ちます。このドキュメントでは、この市場において TI のツェナー ダイオードがお客様が抱えている主な課題の解決に大きな役割を担っている理由についても説明します。