JADA026 January   2026 BZX84C15V

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2ツェナーの動作と主要なパラメータ
    1. 2.1 動作
      1. 2.1.1 降伏時のデバイス動作
    2. 2.2 主要なパラメータ
  6. 3ツェナー ダイオードの製造プロセス
    1. 3.1 製造
      1. 3.1.1 ウェハの製造
      2. 3.1.2 全体的な製造フロー
      3. 3.1.3 プロセス制御と能力
  7. 4TI のツェナー ダイオードが選ばれる理由
  8. 5適切な保護ダイオードの選択
    1. 5.1 ツェナー ダイオード
    2. 5.2 ESD ダイオード
    3. 5.3 TVS ダイオード
  9. 6代表的なアプリケーション
    1. 6.1 ツェナー ダイオード
      1. 6.1.1 電圧レギュレーション
      2. 6.1.2 MOSFET ゲート過電圧クランプ
      3. 6.1.3 CAN バス過電圧保護
    2. 6.2 ESD ダイオード
    3. 6.3 TVS ダイオード
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料

CAN バス過電圧保護

ツェナー ダイオードは、過電圧イベントからデータ ラインを保護する用途にも使用できます。CAN (Controller Area Network) バスには、CANH および CANL の 2 つのデータ ラインがあります。リセッシブ状態では、両方のラインが約 2.5V にバイアスされます。ドミナント状態では、CANH が 1V 増加して約 3.5V になり、CANL が 1V 低下して約 1.5V になります。そのため、2 つのデータライン間に約 2V の差動信号が生成されます。ISO 11898 規格では -2V ~ 7V の CAN データ ライン バス電圧を規定していますが、一般的な CAN トランシーバはそれよりもはるかに広い同相電圧を定格とします。たとえば、TI の CAN 信号改善機能 (SIC) トランシーバである TCAN1462-Q1 は最大データ レート 8Mbps の定格で、CANH および CANL ピンは ±58V の絶対最大電圧定格です。この例では、電圧が 58V を下回っていることを確認するため、ツェナー ダイオードを探します。CAN-SIC の場合、推奨最大バス容量は 6pF 未満です。

選択したツェナー ダイオードは MMBZ30VCL-Q1 です。SOT23 パッケージに封止されており、動作電圧が 30V、最大降伏電圧が 34.8V、接触 ESD が 30kV です。MMBZ30VCL-Q1 は、両方の内部ダイオードの両端で 4.5pF (代表値) の容量を持っています。各ラインの定格容量は、双方向構成で接続した場合、4.5pF / 2 = 2.25pF です。図 6-6 に、代表的な回路の実装を示します。

 CAN SIC の代表的なアプリケーション回路図 6-6 CAN SIC の代表的なアプリケーション回路