JADA026 January 2026 BZX84C15V
多くの産業用および車載アプリケーションにおいて、CAN バスや USB などの広範なインターフェイス向けに保護ダイオードが必要とされています。保護ダイオードは、MOSFET やトランジスタなどの他のアクティブ部品の保護や、電圧のディスクリート レギュレーションに使用できます。回路を保護するためにツェナー、ESD、TVS ダイオードのどれを選択するかを決める際は、以下の質問について検討してください。インターフェイスの速度と必要なライン容量は?この回路に過電圧保護が必要か?また、必要なクランプ電圧レベルは?ダイオードの消費電力は?どの程度の IEC ESD レベルとサージ レベルが必要か?以下のセクションでは、ツェナー、ESD、TVS 保護ダイオードの一般的な回路例を示します。