JADA032 January   2026 LMG1020 , LMG1025-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2車載 LiDAR および産業用レーザー スキャナ アプリケーションのゲート ドライバ
  6. 3LiDAR およびレーザー スキャナ システムの概要
  7. 4主力製品
  8. 5参考資料

車載 LiDAR および産業用レーザー スキャナ アプリケーションのゲート ドライバ

LiDAR やレーザー スキャナ システムにはスイッチがあり、その駆動をゲート ドライバが支援します。トランジスタはスイッチングそのものを行い、電力伝送の大部分を担う部品であり、これらの最終製品では通常 GaNFET が用いられます。最後に、ゲート ドライバはコントローラとスイッチの間に位置し、このトランジスタを効率的に制御する役割を担います。ゲート ドライバの駆動能力は、スイッチのオン / オフ速度を左右し、システム効率の最適化を可能にします。

GaNFET は、他の種類の FET と比べて、より正確なゲート電圧を必要とします。そのため、このような GaNFET を駆動するには、GaN 向けに最適化されたディスクリート ゲート ドライバが重要です。TI は、ローサイド GaN を最適化したゲートドライバ (LMG1025-Q1 や LMG1020 など) と、ハーフブリッジ GaN 最適化済みゲートドライバ (LM5113-Q1 や LMG1205 など) の両方を取り揃えています。

リンギングは GaNFET で発生する可能性があり、設計時に考慮すべき事項です。これを緩和するため、ノイズを管理できるように、ゲート ドライバの駆動能力を調整できることが推奨されます。スプリット出力を備えた GaN 向けに最適化されたディスクリート ゲート ドライバを使用することで、設計者はスルーレートを管理するために抵抗値を個別に調整できます。TI は、LMG1025-Q1、LMG1020、 LM5113-Q1、LMG1205 など、スプリット出力対応の GaN 最適化済みのゲート ドライバを取り揃えています。システムに最適なゲート ドライバを選定することで、高性能な動作を実現できます。