JADA195 June   2026 ISO1042 , ISO1050 , ISO1410 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7831 , ISO7842

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2さまざまな安全規格を区別
    1. 2.1 安全規格を管轄する機関の階層関係
    2. 2.2 安全規格のタイプ
      1. 2.2.1 システムおよび機器の規格
      2. 2.2.2 構成部品の規格
      3. 2.2.3 調整とサポートの規格
      4. 2.2.4 UL 1577 規格と IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 規格の関係
    3. 2.3 例 – 太陽光発電およびエネルギー ストレージ システム (ESS) の安全規格
  6. 3システム アプリケーションにおける安全性規格の役割の理解
    1. 3.1 安全性要求事項の目的
    2. 3.2 安全絶縁のレベル
      1. 3.2.1 機能絶縁
      2. 3.2.2 基本絶縁
      3. 3.2.3 補助絶縁
      4. 3.2.4 二重絶縁
      5. 3.2.5 強化絶縁
    3. 3.3 例 – 1500V ストリング インバータの安全性要件
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料
Application Note

高電圧アプリケーションの安全性要件と絶縁のニーズを理解する
第 1 部:さまざまな安全規格を区別し、安全性要求事項の基本原則を理解する

最新の英語版をダウンロード