ISO6442-Q1
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
-
機能安全への対応 (予定)
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 最大 150Mbps のデータ レート
- 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
- 最大 1061VRMS および 1500VDC の動作電圧での長い寿命
- 最高 5000VRMS の絶縁定格
- 最高 10.4kV のサージ耐量
- 最大 最小 ±200kV/µs の CMTI
- 電源電圧範囲:2.25V~5.5V
- 過電圧に耐性を持つ入力
- デフォルト出力が High (ISO644x-Q1) と Low (ISO644xF-Q1) のオプション
- 小さい伝搬遅延:5V で最大 10ns、3.3V で最大 12ns
- サポートする最大 SPI:5V で 25MHz、3.3V で 20.8MHz
- 低いパルス幅歪み:5V で最大 1.8ns、3.3V で最大 2.2ns
- 堅牢な電磁両立性 (EMC)
- システム レベルでの RI、ESD、サージ耐性
- 低い放射
- 小型フットプリント パッケージ:
- ワイド SSOP (DFP-16) パッケージ
- SSOP (DBQ-16) パッケージ
- 安全性関連の認定 (予定)
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 および CSA CAS 通知 No. 5A
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、および GB 4943.1 認定
この製品に対する詳細情報はありません。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード
ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx ワイドボディ パッケージの評価基板
ISO64xx ワイドボディ (WB) パッケージの評価基板 (EVM) を使用すると、デバイス性能を評価して、絶縁型システムの開発と分析を迅速に実施できます。この評価基板は、以下のような各種ワイドボディ パッケージを使用した、シングル チャネル、デュアル チャネル、クワッド チャネル、6 チャネルのデジタル アイソレータ デバイス ISO64xx の評価をサポートしています:8 ピン WB SOIC (DWV)、12 ピン WB SOIC (DFP)、16 ピン WB SOIC (DW)、16 ピン WB SOIC (DFP)、20 ピン WB SOIC (DFP)。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。