JADA195 June 2026 ISO1042 , ISO1050 , ISO1410 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7831 , ISO7842
システムと機器に関する規格は、最終製品内でシステム動作の安全性を制御するための制御規格です。この規格は、絶縁、加圧ガスなど、さまざまな安全上の懸念を対象としています。例えば、IEC 62477-1 規格はパワー エレクトロニクス コンバータ システムおよび機器、IEC 62109-1 規格は太陽光発電システムで使用されるパワー コンバータ、IEC 61010-1 規格は医療機器、IEC 60950 規格は情報技術機器です。システムおよび機器の規格では、特定の条件に対して性能レベル (空間距離や沿面距離など) を設定しています。例えば太陽光発電システムの場合、IEC 62109-1 規格では、システムの設計で満たす必要がある空間距離と沿面距離の最小値 (アイソレータ、PCB、高電圧に関連するその他の部品など) を必要とします。したがって、システムおよび機器の規格は、システムの安全要件に基づいて部品の仕様も決定します。そのため、システムおよび機器の規格の評価には、関連部品の規格の評価が含まれます。