JADA273 August 2026 TPS62A208-Q1 , TPS62A212-Q1
大電流の車載降圧コンバータの負荷過渡応答を最適化するには、パッシブ出力段と制御ループの両方のダイナミクスを体系的に理解する必要があります。位相 1 (コンデンサが支配的) と位相 2 (制御ループ) の応答メカニズムを調べると、設計者は部品の選択と補償設定について、十分な情報を得たうえで決定することができます。
TPS62A2xx-Q1 ファミリでは、16 の個別の内部補償設定によりこのプロセスを簡素化しており、外部補償ネットワークなしで、アプリケーション固有の過渡要件に合わせてループ応答をカスタマイズできます。このアプリケーション ノートに含まれる設計方程式は実用例を通じて検証済みであり、適切な補償設定と最小出力容量を選択する際の信頼性の高い出発点として活用できます。
重要なポイント:
セクション 3 の構造化された設計手順に従うと、あらゆる動作条件下で高速過渡応答と堅牢な安定性のバランスを取る補償設定を自信をもって選択できます。