JADA273 August 2026 TPS62A208-Q1 , TPS62A212-Q1
ステップ 1:アプリケーション要件を定義
計算を開始する前に、次のアプリケーション パラメータを設定する必要があります:| パラメータ | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| ターゲット出力電圧アンダーシュート | ΔVOUT | 負荷ステップ中の最大許容電圧降下 |
| 負荷ステップの大きさ | Istep | ピーク負荷電流ステップ |
| 出力インダクタンス | LOUT | 選択したインダクタ値 |
| 出力電圧 | VOUT | FBRatio と VOUT の範囲を決定 |
| スイッチング周波数 | FSW | CONF ピンを使用して設定 (1.5、2.25、2.5、または 4MHz) |
ステップ 2:FBRatio を決定
FBRatio は 4 つの出力電圧範囲全体にわたる内部帰還スケーリングの差を表します。これは CONF ピンを使用して構成される VOUT 範囲によって指定されます。| VOUT 範囲 | VOUT (V) | FBRatio |
|---|---|---|
| 範囲 1 | 0.4 – 0.5875 | 1 |
| 範囲 2 | 0.5 および 0.6 ~ 0.775 | 1 |
| 範囲 3 | 0.8 – 1.55 | 2 |
| 範囲 4 | 1.6 – 3.3 | 4 |
ステップ 3:ターゲット補償値を計算
式 1 を使用して推奨値を計算します (gM × Rc):ここで:
ステップ 4:補償設定を選択
指定の表から、計算結果に最も近い gM × Rc の値と一致する COMP 設定を選択します:| 補償設定 | gM × Rc |
|---|---|
| COMP 15 | 8.5 |
| COMP 14 | 6.8 |
| COMP 13 | 5.75 |
| COMP 12 | 4.6 |
| COMP 11 | 3.75 |
| COMP 10 | 3.0 |
| COMP 9 | 2.5 |
| COMP 8 | 2.0 |
| COMP 7 | 1.75 |
| COMP 6 | 1.4 |
| COMP 5 | 1.125 |
| COMP 4 | 0.9 |
| COMP 3 | 0.75 |
| COMP 2 | 0.6 |
| COMP 1 | 0.5 |
| COMP 0 | 0.4 |
ステップ 5:COMP ピン抵抗を設定
指定された表の対応する抵抗を使用して COMP ピンを構成し、E96 系列値を使用し COMP ピンと GND 間に配置します:| COMP ピン構成 | 補償設定 |
|---|---|
| V_IN に接続 | COMP 15 |
| GND へ 100kΩ | COMP 14 |
| GND へ 33.2kΩ | COMP 13 |
| GND へ 16.9kΩ | COMP 12 |
| GND へ 10kΩ | COMP 11 |
| GND へ 6.3kΩ | COMP 10 |
| GND へ 4.2kΩ | COMP 9 |
| GND へ 2.8kΩ | COMP 8 |
| GND へ 1.9kΩ | COMP 7 |
| 1.3kΩ から GND | COMP 6 |
| 887Ω から GND | COMP 5 |
| 576Ω から GND | COMP 4 |
| 365Ω から GND | COMP 3 |
| 210Ω から GND | COMP 2 |
| 100Ω から GND | COMP 1 |
| GND に接続 | COMP 0 |
ステップ 6:ループ帯域幅と最小出力キャパシタンスを確認
コンバータの過渡応答は、制御ループがどの動作領域にあるかによって異なります:6a:ループ帯域幅の制約
ループ帯域幅は、該当するすべてのディレーティング係数を含め、すべての動作条件において以下の条件を満たす必要があります:
6b:最小キャパシタンス:レギュレーション内の基準
コンバータがレギュレーションを維持している場合、必要となる最小出力容量は次のとおりです:6c:最小キャパシタンス:TAM がディスエーブルの場合のループ飽和
TPS62A2xx-Q1 ファミリは周波数安定化コンスタント オンタイム (F-COT) 制御アーキテクチャを採用しており、COT 制御の高速過渡応答特性を保ちながら、ほぼ一定のスイッチング周波数を維持します。制御ループは COMP ピンに接続する 1 つの外付け抵抗により構成され、16 の個別の内部補償設定 (COMP 0 ~ COMP 15) のいずれかを選択します。各設定は内部補償の積 gM × Rc の特定の値 (0.4 ~ 8.5 の範囲) に対応しています。これによってクロスオーバ周波数が決定され、負荷過渡に対するコンバータの応答速度が調整されます。アプリケーションの過渡要件から必要な gM × Rc を計算し、利用可能な最も近い設定を選択し、最小出力キャパシタンスが満たされていることを確認する設計タスクが少なくなります。
負荷ステップが制御ループを飽和させるのに十分な大きさであり、TAM 機能がディスエーブルの場合、最小出力キャパシタンスは次のようになります:
ここで:
6d:最小キャパシタンス:TAM がイネーブルの場合のループ飽和
負荷ステップが制御ループを飽和させ、TAM 機能がイネーブルの場合、最小出力キャパシタンスは次のようになります:
ここで:
注:TAM は VOUT の範囲 1、2、3 でのみ使用できます。VOUT の範囲 4 では使用できません。
6e:最終的な COUT の選択
設計に適用可能な飽和基準に基づいて最小出力キャパシタンスを選択します:
| VOUT 範囲 | TAM のステータス | COUT(min) の選択 |
|---|---|---|
| 範囲 1、2、または 3 | TAM イネーブル | 最大値 (方程式 4、方程式10) |
| 範囲 1、2、または 3 | TAM ディセーブル | 最大値 (方程式 3、方程式4) |
| 範囲 4 | TAM は利用できません | 最大値 (方程式 3、方程式4) |
DC バイアス電圧係数と温度の影響を考慮して、選択したコンデンサに適切なディレーティングを常に適用します。