JADA273 August 2026 TPS62A208-Q1 , TPS62A212-Q1
制御ループが応答する前は、出力コンデンサだけで負荷電流の急激な変動の電力を供給または吸収します。この位相中、初期ピーク電圧偏差 (ΔV) は、出力コンデンサの値とその寄生インピーダンス、主に等価直列抵抗 (ESR) と等価直列インダクタンス (ESL) によってすべて決定されます。出力容量が大きくて寄生成分が小さいと初期電圧偏差が制限され、制御ループが応答するまでの時間を稼げます。