JADA320 August   2026 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2USB 3.1 コンプライアンス モード:動作原理
    1. 2.1 略称と定義
    2. 2.2 LTSSM および RX 検出
    3. 2.3 コンプライアンス モードのエントリ方式
    4. 2.4 レジスタ レファレンス
      1. 2.4.1 xHCI PORTSC:ポートステータスおよび制御レジスタ
      2. 2.4.2 PORTSC ビットフィールドの説明 (USB 3.0 — xHCI 仕様§4.19.7)
      3. 2.4.3 PLS エンコード:USB 3.0 リンク状態
      4. 2.4.4 コンプライアンス エントリ前の RX 検出の確認
      5. 2.4.5 コンプライアンス書き込み値デコード:0x0a010340
    5. 2.5 コンプライアンス パターン CP1 および SSC
      1. 2.5.1 USB PHY レジスタ — CP1 (クロック パターン)
      2. 2.5.2 レジスタ・アドレス
      3. 2.5.3 CP1 書き込み値のデコード:0x18230c10
  6. 3コンプライアンス手順 — TDA4VH/AH/TDA4AP/VP
    1. 3.1  ハードウェア要件
    2. 3.2  ソフトウェア要件
    3. 3.3  評価基板設定
    4. 3.4  コンプライアンス パターン参照
    5. 3.5  LFPS:低周波数周期信号
    6. 3.6  コンプライアンス パターン 0 (CP0)
    7. 3.7  コンプライアンス パターン 1 (CP1)
    8. 3.8  LeCroy スコープの設定と結果
    9. 3.9  トラブルシューティング
    10. 3.10 コンプライアンス手順: DRA821 / TDA4AL/VL/VE / J721S2
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

USB PHY レジスタ — CP1 (クロック パターン)

このUSB PHY レジスタへの書き込みは、アナログ TX ブロックに対し、CP1 コンプライアンス パターンを出力するよう指示するものです。このレジスタは、PORTSC のコンプライアンス書き込みの後に書き込む必要があります。