JADA320 August 2026 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
| 症状 | 想定される原因 | 分解能 |
|---|---|---|
| devmem2 書き込み後にパターンはありません | ポートが Rx.Detect にありません。デバイスはまだ接続されています | デバイスを切断します。書き込む前に、PORTSC を読み出し、PLS[8:5] = 0101 を確認します |
| 接続したフィクスチャの後にパターンがありません | SoC はホスト モードではありません。USB-C ケーブルの方向を反転する必要があります | DIP スイッチがホスト DFP モードに設定されていることを確認します。USB-C ケーブルの両側で試します。 |
| PORTSC は書き込み後に変更されません | LWS (ビット 16) が設定されていません。誤ったアドレスが使用されています | 書き込み値が 0xa010340 (LWS = 1) であることを確認し、SoC MMIO ベース アドレスを確認します |
| CP0 のみが表示され、CP1 は表示されません | USB CP1 レジスタが書き込まれていません | PORTSC 書き込み後に USB PHY レジスタに 0x18230c10 を書き込みます。必要に応じて最初に再起動します |
| USB SSC に準拠していません | SSC モードは有効化されていません | デバイス ツリー ソース (.dts) ファイルを変更して、SERDES PLL SSC を有効にします |
| LFPS 仕様に不合格 | ケーブルの不一致 | ケーブル上でデスキュー操作を実行します。MAUI s/w バージョンと適合テストスイート QPHY バージョンを一致させます |