JADA327 September 2026 TPS61383-Q1
バックアップ バッテリ側の容量は、BUB ループの安定性に影響を及ぼします。有効静電容量の合計が約 20μF ~ 30μF になるよう、複数の MLCC を配置することを TI は推奨します。
バックアップ バッテリを長いケーブル経由で IC に接続する場合、TI は BUB 側に 100 ~ 200µFの電解コンデンサを追加することを推奨します。このコンデンサは、バックアップ バッテリ ケーブルの寄生インダクタンスに起因する LC リンギングを抑制するのに役立ちます。電解コンデンサはセラミック コンデンサの代わりにはならないため、セラミック コンデンサは依然として IC の近くに配置する必要があることに注意してください。
セラミック コンデンサの実効容量を評価する際は注意が必要です。セラミック コンデンサの場合、DC バイアス電圧、経年劣化、AC 信号によるディレーティングを考慮する必要があります。Murata GCM21BR71C475KA73K を例に挙げると、8V DC 電圧を印加すると、実効容量は 56% 減少します。