JADA334 September 2026 CC1312R
この主要な HCA サブシステムは、設置や保守時、および製造時に、各 HCA デバイスでベンダ パラメータを設定するためのシンプルな手段として使用されます。HCA 読み取りユニットなどの外部ソースからのウェークアップ信号を検出するために、IrDA 受信 LED の定期的なポーリングを実装することが可能です。このような IrDA の典型的なユースケースは、TIDA-01212『単一双方向赤外線 LED 通信ポート リファレンス デザイン』にドキュメント化されており、そこでは超低消費電力の半二重 IrDA 設計と SCE 内のファームウェア サンプル コードが提供されています。
非常に最小限の HW および FW 要件であるため、TIDA-01212 の IrDA ポーリング機能は、TIDA-00848 の LCD サポートと簡単に組み合わせることができ、両方ともセンサ コントローラ エンジン内で動作するタスクとして実行されます。ポーリング シーケンスを検出すると (セクション 2.2.3 の例を参照)、SCE はメインの Cortex-MCU を起動し、メイン マイコンが HCA と外部読み取りユニット間の IrDA プロトコル データ交換を処理します。