図 2-3 に示すブロック図はこれらのサブシステムを統合しており、すべて CRA 対応の CC1312R ワイヤレス マイコン上で動作するアプリケーション コードと Sub-1GHz ワイヤレス プロトコル (例:OMS wM-Bus v4.2.1 または v5.0.1) によって制御されます。
- IrDA 半二重または全二重ポート
- 外部バラン / RF フィルタおよびアンテナを備えた Sub-1GHz 無線 (単方向または双方向) (HCA と同様)
- 改ざん検出 (機械式水道メーターからのレトロフィット アドオン モジュールの取り外し、またはユニット付近の強力な磁界の検出 – HCA と同一 / 非常に類似)
- 回転運動の測定:光学式、インダクティブ式、または磁気式のいずれか (流量測定サブシステム)
注: 回転検出のための静電容量センシング設計も存在しますが、これらはあまり普及していないため、本書では取り上げません。