JADA334 September 2026 CC1312R
測定機能は、あらゆるスマート メーター デバイスによって提供されるコア機能です。何十年も使用されてきた複数の電子センシング技術が存在し、それぞれに長所と短所があります。
TI は、追加ハードウェアと組み合わせた MSP430FR6989 EVM をリリースしており、回転式流量計センシングで最も人気の高い 3 つのセンシング方式 (インダクティブ (LC センシング)、光学式、および磁気式) をサポートしています。これらのリファレンス デザインは、温水および冷水メーター (ドイツで普及) などの大量の流量測定を行う最終製品、機械式メーター向けレトロフィット アドオン モジュール、ならびに熱量計およびヒート コスト アロケータの両方を含むサブメータリング アプリケーションに対応します。
世界中で今なお主流の技術である回転式流量計に加えて、TI の MSP430FR6043 デバイス ファミリによってサポートされている超音波流量測定も存在し、超音波流量測定は世界中の多くの市場で関心を集めている点にご注意ください。
このドキュメントでは、CC1312R、CC1312R7、および CC1314R10 ワイヤレス マイコンを使用した回転センシング設計に焦点を当てます。これらは多くの場合、MSP430FR6989 と比較してわずかに消費電力は増加しますが、それと引き換えにより高集積で CRA に準拠した設計の開発を可能にします。
この資料で提示する結果は、CC1312 および CC1314 デバイス ファミリ内部の超低消費電力 SCE モジュールを全面的に活用しており、回転測定、IrDA 通信、GPIO によるセグメント LCD ディスプレイ制御、および磁気改ざん検出を SCE 内に統合することが実現可能であることを証明しています。
以降のセクションに記載されている市場をリードする超低消費電力数値は、統合された Sub-1GHz 無線と SCE モジュールにより、より低いトータル システム コストでシングル チップのメーターおよびサブメーターのデバイスを開発するための基礎となります。