JADA355 October   2026 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1 , MSPM33C321A

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
    1.     回路で電磁界が発生する仕組み
    2.     近接場電磁界と遠距離電磁界
  5. 2電子設計における EMI の一般的な発生源
    1. 2.1 抵抗
      1. 2.1.1 等価直列インダクタンス (ESL)
      2. 2.1.2 シャント容量
      3. 2.1.3 グランドへの寄生容量
    2. 2.2 コンデンサ
      1. 2.2.1 等価直列抵抗 (ESR)
      2. 2.2.2 等価直列インダクタンス (ESL)
      3. 2.2.3 リーク抵抗
      4. 2.2.4 誘電吸収 (浸漬)
    3. 2.3 インダクタ
      1. 2.3.1 直流抵抗 (DCR)
      2. 2.3.2 寄生容量
      3. 2.3.3 コア損失 (磁気寄生)
    4. 2.4 ディスクリート部品 EMI に関する検討事項の概要
    5. 2.5 設計上の欠陥
    6. 2.6 マイコン固有のソース
      1. 2.6.1 クロック回路と発振器
    7. 2.7 その他の一般的なソース
      1. 2.7.1 高速デジタル バス
      2. 2.7.2 I/O 出力遷移
      3. 2.7.3 フローティン部品
      4. 2.7.4 外部環境ソース
  6. 3EMI の最小化と基板性能の最適化に役立つ軽減手法
    1. 3.1 電源コンデンサの選択と配置
    2. 3.2 コンデンサの配置
    3. 3.3 層スタックアップの最適化
      1. 3.3.1 優れたスタックアップ特性
      2. 3.3.2 スティッチングとシールドの最適化手法
    4. 3.4 トレース ルーティング
    5. 3.5 パッシブ π フィルタリング
    6. 3.6 シールド、グランディング、ケーブル境界
    7. 3.7 過渡と ESD の各電流パス
  7. 4EMC の検証とトラブルシューティング
    1. 4.1 ポートの問題としての放射と耐性
    2. 4.2 事前コンプライアンス測定ツールキット
    3. 4.3 周波数から構造におけるデバッグ方法
    4. 4.4 共通スペクトル シグネチャの解釈
    5. 4.5 統合設計レビュー チェックリスト
  8. 5まとめ

ポートの問題としての放射と耐性

放射テストでは、電源、信号、筐体、およびケーブル ポートを通じて機器からどのようなエネルギーが放出されるかを確認します。耐性テストでは、これらのポートに流入するエネルギーが機能にどのような影響を与えるかを調べます。同じ伝達経路は双方向で機能することが多いため、放射ホットスポットにより、感受性経路が明らかになる可能性があります。

表 4-1 一般的に EMI の影響を受けやすい設計のトラブルシューティング
質問観察すべき点次に行うべき事柄
どの周波数で障害が発生しているか?狭いピーク、高調波コム、または広帯域の立ち上がり周波数はクロック、エッジ、コンバータ、共振に関連付ける
どのケーブル/構成が重要か?ケーブルを移動または取り外したときの大きな変化同相電流を測定し、コネクタ リターンを点検する
どの動作モードが重要か?障害発生時の追跡対象は、負荷、バス アクティビティ、PWM、または無線状態スイッチング イベントと電流ループを分離する
近接場のホットスポットはどこにあるか?ローカライズされた E フィールド ノードまたは H フィールド ループノード面積またはループ面積を減らし、帰路を確認する