JADA355 October 2026 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1 , MSPM33C321A
原因:すべての導体にインダクタンスがあること。リード型 (スルーホール) 抵抗では、長い金属リードがインダクタとして機能します。巻線抵抗では、コイル状の抵抗線が大きな磁場を発生させます。
影響:周波数が高くなると、抵抗のインピーダンスが高くなります。これにより、抵抗の高周波信号が「チョーク」されます。
軽減:リード長がほとんどないため、表面実装 (SMD) 部品 (0402 または 0603 パッケージなど) を使用します。