JADU076 March   2026 TPSI31P1-Q1

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   機能
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1  コントロール ロジック
      2. 2.2.2  スイッチング電力
        1. 2.2.2.1 計算:D
        2. 2.2.2.2 計算: 1 – D
        3. 2.2.2.3 計算: D + (1 – D)
      3. 2.2.3  伝搬遅延
      4. 2.2.4  MOSFET の選択
      5. 2.2.5  フライバックまたはフリーホイール ダイオードの選択
      6. 2.2.6  センス抵抗の選択
      7. 2.2.7  入力容量の選択
      8. 2.2.8  出力容量選択
      9. 2.2.9  設計例 #1:シングル RSENSE 構成
      10. 2.2.10 設計例 #2:ダブル RSENSE 構成
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPSI31P1-Q1
      2. 2.3.2 TPS7A49
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 4.1.3.1 大きなリターン プレーンを使用して電磁界を包含
        2. 4.1.3.2 高 diL/dt ループ長を最小化して発振および EMI を抑制
        3. 4.1.3.3 SW ノード面積を最小化してリンギングとノイズを改善
        4. 4.1.3.4 インダクタ パッドを最小化して、寄生容量結合を制限
        5. 4.1.3.5 HV 沿面距離と空間距離
        6. 4.1.3.6 レイアウト プリント
    2. 4.2 ツール
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

ハードウェア要件

このリファレンス デザインの評価に使用されたハードウェアは以下で構成されています。

  • TIDA-050082 リファレンス デザイン ボード
  • 800V、5AAVG の DC 電源 (N8930A)
  • 2 つの DC 電源。1 つ目は TPSI31P1-Q1 VDDP (5V) に電力を供給し、2 つ目は TPSI31P1-Q1 EN/CE (5V) を駆動
  • HV を安全にテストするためのインターロック式安全ボックス
  • 4 つの 500μF、2kV コンデンサを並列接続した状態で 2mF の容量
  • 容量の抵抗性放電パス
  • オシロスコープ (MSO44)
  • 2 つの HV 差動プローブは、リンク容量と SW ノードと HV グランドの間で最大 800V の電圧を測定
  • 最大 20A を測定できる電流プローブ