JADU076 March 2026 TPSI31P1-Q1
ドライバ電流要求を最小限に抑えるために、QG が最小の MOSFET を優先します。MOSFET のオン抵抗 (RON) は通常、MOSFET の総ゲート電荷量に反比例します。PDIS = I2 × RON となるため、ゲート電荷が低い MOSFET を選択すると放熱が大きくなります。プリチャージは過渡イベント (< 1 秒) であるため、MOSFET は定常状態よりも大きな消費電力に対応できます。『熱抵抗データ:TO263-5』アプリケーション ノートの「過渡熱抵抗、1層銅箔表面積 73.8mm2 (フットプリント)」図によると、単層フットプリント サイズ銅箔表面積を持つ TO263 パッケージの定常状態熱抵抗 (RTH) は 74.7°C/W です。しかし、1s のパルスで、熱抵抗は 7.2°C/W に低下します。熱抵抗と消費電力に基づき、式 8 に MOSFET パッケージの温度上昇を示します。
図 2-5 に、代表的な MOSFET ターンオン動作を示します。
ここで、
ドライバの出力レール (VDDH) がミラー プラトーよりも高く維持されていることを確認します。消費電力は、MOSFET が t1 ~ t2 および t2 ~ t3 (ミラー プラトー) 領域で動作する場合に大きくなります。最高の性能を得るため、MOSFET は t3 ~ t4 領域で動作して、最小のオン抵抗 (RON) を実現します。