ホーム パワー マネージメント ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI31P1-Q1

アクティブ

製品詳細

FET External Number of channels 1 Rating Automotive Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Gate drive voltage (V) 17 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200
FET External Number of channels 1 Rating Automotive Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Gate drive voltage (V) 17 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200
SO-MOD (DVX) 16 60.255 mm² (5.85 mm × 10.3 mm)
  • スイッチド コンバータ アーキテクチャを使用して、大型の大電力プリチャージ抵抗を置き換えます
  • パッシブ プリチャージ ソリューションに比べて放熱特性が向上
  • ダウンストリーム容量の線形充電のためのヒステリシス電流制御
  • Si、SiC MOSFET、IGBTのような外部パワー トランジスタを駆動
  • ゲートバイアス用の絶縁型 2 次側電源を内蔵
  • 1.5/2.5A ピークのソースおよびシンク電流の 17V ゲート ドライブ
  • 車載アプリケーション用に AEC Q-100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 安全関連認証
    • 予定:DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070VPK
    • 予定:UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)
  • スイッチド コンバータ アーキテクチャを使用して、大型の大電力プリチャージ抵抗を置き換えます
  • パッシブ プリチャージ ソリューションに比べて放熱特性が向上
  • ダウンストリーム容量の線形充電のためのヒステリシス電流制御
  • Si、SiC MOSFET、IGBTのような外部パワー トランジスタを駆動
  • ゲートバイアス用の絶縁型 2 次側電源を内蔵
  • 1.5/2.5A ピークのソースおよびシンク電流の 17V ゲート ドライブ
  • 車載アプリケーション用に AEC Q-100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 安全関連認証
    • 予定:DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070VPK
    • 予定:UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)

TPSI31P1-Q1は、従来型のパッシブ プリチャージ アーキテクチャの代替として車載用プリチャージ システムで使用できるように設計されています。このアーキテクチャには通常、高価な電気機械式リレー (EMR) や、大型の大電力抵抗が含まれています。TPSI31P1-Q1は、外部パワー スイッチ、パワー インダクタ、ダイオードと組み合わせることで、アクティブ プリチャージ ソリューションを形成します。インダクタ電流は、TPSI31P1-Q1 によってヒステリシス動作モードで継続的に監視および制御され、下流システムの大きな容量を直線的に充電します。TPSI31P1-Q1 は、1 次側に供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成する絶縁型スイッチ ドライバなので、絶縁型の 2 次側電源は不要です。ゲート駆動電圧 17V、ピーク ソース電流 / ピーク シンク電流 1.5A/2.5A という性能を備えているため、SiC FET や IGBT など使用できるパワースイッチが沢山あります。

TPSI31P1-Q1 には通信バックチャネルが内蔵されており、オープン ドレイン出力の PGOOD (パワー グッド) を通じて 2 次側から 1 次側にステータス情報を転送し、二次電源が有効な場合にそれを指示します。

TPSI31P1-Q1 の強化絶縁は、非常に堅牢で、フォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。EMR と電力抵抗をソリッド ステート ソリューションに置き換えると、コストとフォーム ファクタの削減につながると同時に、信頼性を高めることができます。

TPSI31P1-Q1は、従来型のパッシブ プリチャージ アーキテクチャの代替として車載用プリチャージ システムで使用できるように設計されています。このアーキテクチャには通常、高価な電気機械式リレー (EMR) や、大型の大電力抵抗が含まれています。TPSI31P1-Q1は、外部パワー スイッチ、パワー インダクタ、ダイオードと組み合わせることで、アクティブ プリチャージ ソリューションを形成します。インダクタ電流は、TPSI31P1-Q1 によってヒステリシス動作モードで継続的に監視および制御され、下流システムの大きな容量を直線的に充電します。TPSI31P1-Q1 は、1 次側に供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成する絶縁型スイッチ ドライバなので、絶縁型の 2 次側電源は不要です。ゲート駆動電圧 17V、ピーク ソース電流 / ピーク シンク電流 1.5A/2.5A という性能を備えているため、SiC FET や IGBT など使用できるパワースイッチが沢山あります。

TPSI31P1-Q1 には通信バックチャネルが内蔵されており、オープン ドレイン出力の PGOOD (パワー グッド) を通じて 2 次側から 1 次側にステータス情報を転送し、二次電源が有効な場合にそれを指示します。

TPSI31P1-Q1 の強化絶縁は、非常に堅牢で、フォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。EMR と電力抵抗をソリッド ステート ソリューションに置き換えると、コストとフォーム ファクタの削減につながると同時に、信頼性を高めることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSI31P1-Q1 17V 絶縁型ゲート ドライバとバイアス電源搭載、車載用アクティブ プリチャージ コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/08/26
アプリケーション・ノート 車載システム向けの DC リンク コンデンサのプリチャージ設計 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/29
設計ガイド 高電圧、正電源レール アクティブ プリチャージ リファレンス デザイ ン PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/02
機能安全情報 TPSI31P1-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025/06/13
証明書 TPSI31PXQ1EVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/11/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSI31PXQ1EVM — TPSI31Px-Q1 の評価基板

TPSI31Px-Q1 の評価基板 (EVM) は、電気自動車 (EV) またはハイブリッド車 (HV) のハイサイド アクティブ プリチャージ アプリケーションで、DC リンク コンデンサの充電を目的として、TPSI31P1-Q1 の動作と性能を評価するのに役立ちます。

  • TPSI31PXQ1EVM:800VDC、10AAVG
  • TPSI31PXQ1EVM-400:400VDC、4.5AAVG
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPSI31P1-Q1 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMEE3B.ZIP (58 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TPSI31P1-CALC — Helps calculate/simulate active precharge behavior using TPSI31P1 device as primary driver.

Helps calculate/simulate active precharge behavior using TPSI31P1 device as primary driver based on user input, outputting various graphs to estimate circuit behavior, aiding in design.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TPSI31P1-DOUBLE-RSENSE-CALC — Helps calculate/simulate active precharge using double Rsense configuration

Helps calculate/simulate active precharge using double Rsense configuration with TPSI31P1 as isolated gate driver with integrated bias supply
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TPSI31P1-SINGLE-RSENSE-CALC — Helps calculate/simulate active precharge behavior using single Rsense configuration

Helps calculate/simulate active precharge behavior using single Rsense configuration with TPSI31P1 as isolated gate driver with integrated bias supply.
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-050082 — 高電圧、正電源レール アクティブ プリチャージ リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、降圧コンバータ トポロジを活用して、ハイブリッド電気自動車 (HEV)、電気自動車 (EV)、エネルギー ストレージ システム (ESS) で高電圧 (HV) DC リンク容量を事前充電します。このデザインは、高電圧ソリッド ステート リレー向けアクティブ プリチャージのリファレンス デザインを拡張して更新します。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DVX) 16 Ultra Librarian