JAJA730B June 2022 – July 2025 DRV5021 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5123 , TMAG5124 , TMAG5133 , TMAG5134 , TMAG5170 , TMAG5233 , TMAG5273 , TMAG5328
スマート・ロックの改ざん方法はいくつかあります。その 1 つは、外付けシェルを取り除くことによりデバイスを欺いてセキュリティを解除させ、デバイスの内部構造にアクセスしようとする方法です。この場合、スイッチを使用して、シェルが取り除かれたか、位置がずれているかを判定できます。この実装については、『ホール効果センサを使用した改ざんおよび移動終了検出の限界検出』アプリケーション・ブリーフで説明しています。スマート・ロックでホール効果センサを使用して磁石の位置を判定する場合、誰かが大きな磁石を使用してセンサを欺いてトリガさせようとする可能性があります。このリスクを排除する 1 つの方法は、設計よりも強い磁界がシステム内に存在する場合に、スマート・ロックのメイン・コントローラにアラートを送信する追加のセンサを用意することです。追加のセンサ実装については、『外部フィールド保護付き非接触型、ホール効果可変速度トリガのリファレンス・デザイン』デザイン・ガイドも参照してください。