TMAG5134

アクティブ

製品詳細

Type Omnipolar switch, Unipolar switch Supply current (µA) 0.142, 0.405, 0.44, 0.79, 0.944 Bandwidth (kHz) 0.00125, 0.005, 0.01, 0.02 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open-drain, Push-Pull output driver
Type Omnipolar switch, Unipolar switch Supply current (µA) 0.142, 0.405, 0.44, 0.79, 0.944 Bandwidth (kHz) 0.00125, 0.005, 0.01, 0.02 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open-drain, Push-Pull output driver
SOT-23 (DBV) 3 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) X1LGA (ZFC) 4 1.17 mm² (1.3 mm × 0.9 mm)
  • 電源電圧範囲:1.65V ~ 5.5V
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 同一面内の感度軸
  • 統合型の磁気コンセントレータ
  • 磁気ポール検出オプション:
    • オムニポーラ (両極性)
    • デュアルユニポーラ
  • 出力タイプ:
    • プッシュプル
    • オープン ドレイン
  • アクティブ Low とアクティブ High の両方で利用可能
  • 磁気動作点 (BOP)
    • 0.9mT
    • 1.0mT
    • 1.3mT
    • 1.5mT
    • 2mT
  • 低い平均消費電流 ICCAVG
    • 1.25Hz:0.5µA
    • 5Hz:0.6µA
    • 10Hz:0.9µA
    • 20Hz:1.4µA
  • 業界標準のパッケージとピン配置
    • SOT-23 (DBV)
    • X1LGA (ZFC)
  • 電源電圧範囲:1.65V ~ 5.5V
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 同一面内の感度軸
  • 統合型の磁気コンセントレータ
  • 磁気ポール検出オプション:
    • オムニポーラ (両極性)
    • デュアルユニポーラ
  • 出力タイプ:
    • プッシュプル
    • オープン ドレイン
  • アクティブ Low とアクティブ High の両方で利用可能
  • 磁気動作点 (BOP)
    • 0.9mT
    • 1.0mT
    • 1.3mT
    • 1.5mT
    • 2mT
  • 低い平均消費電流 ICCAVG
    • 1.25Hz:0.5µA
    • 5Hz:0.6µA
    • 10Hz:0.9µA
    • 20Hz:1.4µA
  • 業界標準のパッケージとピン配置
    • SOT-23 (DBV)
    • X1LGA (ZFC)

TMAG5134 は、TMR、AMR、リード スイッチを置き換えるために設計された、高感度、低消費電力の同一面内ホール エフェクト デジタル スイッチです。TMAG5134 は、磁気コンセントレータを搭載しており、従来のホール エフェクト デバイスに比べて高い感度と低消費電力を実現します。

TMAG5134 製品ファミリは、1 つの全極性出力 (SOT-23) または 2 つの独立したユニポーラ出力 (X1LGA) のいずれかのパッケージで供給されます。このデバイスは、高感度スレッショルドと各種のサンプリング レートの複数の組み合わせをサポートしているため、磁石の選択、感度、電力要件に応じた柔軟なシステム設計が可能です。

消費電力を最小限に抑えるため、TMAG5134 は内部的にデューティ サイクルを実行します。このデバイスにはプッシュプル (CMOS) 出力があるため、外付けプルアップ抵抗が不要です。また、業界標準の SOT-23 および X1LGA パッケージで供給されます。TMAG5134 はオープンドレイン構成でも提供されます。

TMAG5134 は、TMR、AMR、リード スイッチを置き換えるために設計された、高感度、低消費電力の同一面内ホール エフェクト デジタル スイッチです。TMAG5134 は、磁気コンセントレータを搭載しており、従来のホール エフェクト デバイスに比べて高い感度と低消費電力を実現します。

TMAG5134 製品ファミリは、1 つの全極性出力 (SOT-23) または 2 つの独立したユニポーラ出力 (X1LGA) のいずれかのパッケージで供給されます。このデバイスは、高感度スレッショルドと各種のサンプリング レートの複数の組み合わせをサポートしているため、磁石の選択、感度、電力要件に応じた柔軟なシステム設計が可能です。

消費電力を最小限に抑えるため、TMAG5134 は内部的にデューティ サイクルを実行します。このデバイスにはプッシュプル (CMOS) 出力があるため、外付けプルアップ抵抗が不要です。また、業界標準の SOT-23 および X1LGA パッケージで供給されます。TMAG5134 はオープンドレイン構成でも提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMAG5134 コンセントレータ搭載、高感度、同一面内ホールエフェクトスイ ッチ PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/01
アプリケーション概要 接触センサでのホール効果センサの利点 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/09/29
アプリケーション概要 電子スマート ロックでホール効果センサを使用する方法 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/09/29
アプリケーション・ノート ホール効果センサを使用した電子スマート・ロックの位置センシング (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/09/29
アプリケーション・ノート リード スイッチおよび磁気抵抗スイッチを、コスト効率が高く低消費 電力のホール効果スイッチに置き換える (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/09/23
技術記事 ホール エフェクト:イン プレーン スイッチによる感度の向上と設計コ ストの削減 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/05
証明書 TMAG5134EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/01

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール

HALL-A-ADAPTER-EVM は、スイッチ、ラッチ、リニアホールセンサのプロトタイプ製作とテストをの迅化に貢献します。小型 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、直接配線により既存の回路へサポートされているホール センサーを接続することができます。サポートしているパッケージの完全なリストには、SOT-23、TO-92、X2SON、5/6、0.4mm ピッチの 2 x 2 WCSP、MSOP-8 があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TMAG5134EVM — TMAG5134 評価基板

TMAG5134EVM は、TMAG5134 ホール効果スイッチを使用した評価またはプロトタイプ製作用の、使いやすいプラットフォームとして利用できます。この評価基板 (EVM) には、TMAG5134EVM に加えて 1 個の磁気素子が搭載されています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS:TI 磁気センス エミュレータ) Web ツールは、磁気位置センシング システムに適した磁束密度と TI の磁気センサ出力を推定します。TI の磁気センサ製品ラインアップから候補の製品を選択し、開発中の設計の電気機械的性能を包括的にエミュレートすることが可能です。このツールは、磁気素子のさまざまな形状、グレード、動作タイプに対応しているため、開発中の設計を簡単にカスタマイズできます。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 3 Ultra Librarian
X1LGA (ZFC) 4 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ