TMAG5133

アクティブ

製品詳細

Type Unipolar switch Operate point (typ) (mT) 3 Operate point (max) (mT) 3.9 Release point (min) (mT) 1.3 Supply current (µA) 1.8 Bandwidth (kHz) 0.02 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Push-Pull output driver
Type Unipolar switch Operate point (typ) (mT) 3 Operate point (max) (mT) 3.9 Release point (min) (mT) 1.3 Supply current (µA) 1.8 Bandwidth (kHz) 0.02 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Push-Pull output driver
X1LGA (ZFC) 4 1.17 mm² (1.3 mm × 0.9 mm)
  • 電源電圧範囲:1.65V ~ 5.5V
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 同一面内の感度軸
  • 磁気ポール検出:
    • デュアルユニポーラ
    • オムニポーラ (プレビュー)
  • 出力タイプ:
    • プッシュプル
    • オープンドレイン (プレビュー)
  • 磁気動作点 (BOP):
    • ±3mT
    • 1.8mT ~ 15mT のオプション
  • 磁気ヒステリシス (BOP - BRP):±0.8mT
  • デューティ サイクル動作
    • 20Hz:1.8µA
    • 1.25Hz ~ 8kHz のオプション
  • 業界標準のパッケージとピン配置
    • 4 ピン X1LGA
    • SOT-23 (プレビュー)
  • 電源電圧範囲:1.65V ~ 5.5V
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 同一面内の感度軸
  • 磁気ポール検出:
    • デュアルユニポーラ
    • オムニポーラ (プレビュー)
  • 出力タイプ:
    • プッシュプル
    • オープンドレイン (プレビュー)
  • 磁気動作点 (BOP):
    • ±3mT
    • 1.8mT ~ 15mT のオプション
  • 磁気ヒステリシス (BOP - BRP):±0.8mT
  • デューティ サイクル動作
    • 20Hz:1.8µA
    • 1.25Hz ~ 8kHz のオプション
  • 業界標準のパッケージとピン配置
    • 4 ピン X1LGA
    • SOT-23 (プレビュー)

TMAG5133 は、TMR、AMR、リードスイッチを置き換えるために設計されたインプレーンホールエフェクトスイッチです。このデバイスは、超低消費電力で広い電源電圧範囲と温度範囲を実現し、産業用および民生用アプリケーションの小型フォームファクタを実現するよう最適化されています。

TMAG5133 は 2 つのユニポーラ出力または 1 つのオムニポーラを備えており、外部の磁界に反応できます。センサの感度軸に印加されている磁束密度が動作点スレッショルド (BOP) を超えると、デバイスはそれぞれのピンで Low 電圧を出力します。磁束密度が解放点スレッショルド (BRP) を下回るまで、出力は Low 電圧のまま維持され、その後は High 電圧が出力されます。

消費電力を最小限に抑えるため、TMAG5133 は内部的にデューティ サイクルを実行します。このデバイスにはプッシュプル 出力があるため、外付けプルアップ抵抗が不要です。また、業界標準の X1LGA パッケージで供給されます。

TMAG5133 は、TMR、AMR、リードスイッチを置き換えるために設計されたインプレーンホールエフェクトスイッチです。このデバイスは、超低消費電力で広い電源電圧範囲と温度範囲を実現し、産業用および民生用アプリケーションの小型フォームファクタを実現するよう最適化されています。

TMAG5133 は 2 つのユニポーラ出力または 1 つのオムニポーラを備えており、外部の磁界に反応できます。センサの感度軸に印加されている磁束密度が動作点スレッショルド (BOP) を超えると、デバイスはそれぞれのピンで Low 電圧を出力します。磁束密度が解放点スレッショルド (BRP) を下回るまで、出力は Low 電圧のまま維持され、その後は High 電圧が出力されます。

消費電力を最小限に抑えるため、TMAG5133 は内部的にデューティ サイクルを実行します。このデバイスにはプッシュプル 出力があるため、外付けプルアップ抵抗が不要です。また、業界標準の X1LGA パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMAG5133 低消費電力、平面内、高感度、ホールエフェクトスイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/09/09
アプリケーション概要 接触センサでのホール効果センサの利点 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/09/29
アプリケーション概要 電子スマート ロックでホール効果センサを使用する方法 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/09/29
アプリケーション・ノート ホール効果センサを使用した電子スマート・ロックの位置センシング (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/09/29
アプリケーション・ノート リード スイッチおよび磁気抵抗スイッチを、コスト効率が高く低消費 電力のホール効果スイッチに置き換える (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/09/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール

HALL-A-ADAPTER-EVM は、スイッチ、ラッチ、リニアホールセンサのプロトタイプ製作とテストをの迅化に貢献します。小型 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、直接配線により既存の回路へサポートされているホール センサーを接続することができます。サポートしているパッケージの完全なリストには、SOT-23、TO-92、X2SON、5/6、0.4mm ピッチの 2 x 2 WCSP、MSOP-8 があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TMAG5133EVM — TMAG5133 評価基板

TMAG5133EVM は、TMAG5133 ホール効果スイッチを使用した評価またはプロトタイプ製作用の、使いやすいプラットフォームとして利用できます。この評価基板 (EVM) には、TMAG5133EVM に加えて 1 個の磁気素子が搭載されています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS:TI 磁気センス エミュレータ) Web ツールは、磁気位置センシング システムに適した磁束密度と TI の磁気センサ出力を推定します。TI の磁気センサ製品ラインアップから候補の製品を選択し、開発中の設計の電気機械的性能を包括的にエミュレートすることが可能です。このツールは、磁気素子のさまざまな形状、グレード、動作タイプに対応しているため、開発中の設計を簡単にカスタマイズできます。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X1LGA (ZFC) 4 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ