JAJA733 January 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
コールド・パワーアップ (POR) 中、デバイスはセキュア状態にリセットされます。デジタル IO ピンは高インピーダンスとなり、すべてのペリフェラル機能が切断され、NRST ピンは NRST モード、シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) インターフェイス・ピンは SWD モードになります。ブラウンアウト・リセットの解放後、シリアル・ワイヤ・デバッグ・ポート (SW-DP) が最初にイネーブルになり、デバッグ・プローブからデバッグ・サブシステムへの初期接続が確立されます。
ブート・プロセスのこの時点で、デバッグ・プローブからアクセス可能なデバッグ・アクセス・ポート (DAP) は、構成アクセス・ポイント (CFG-AP) とセキュア・アクセス・ポイント (SEC-AP) のみです。CFG-AP は、接続されたデバッグ・プローブで汎用デバイス情報 (デバイスの汎用部品番号など) を読み取るために使用できます。SEC-AP は、ブート構成ルーチンにコマンド・メッセージを渡すために使用できます。デバイスへのアプリケーション・デバッグ・アクセス (AHB-AP、ET-AP、および PWR-AP DAP 経由) は、ハードウェア・ファイアウォールによってブロックされたままです。そのため、デバイスの電源投入時には、デバイス・ハードウェアでプロセッサ、EnergyTrace 状態、または電源構成へのデバッグ・アクセスは許可されません。
ブラウンアウト・リセット (BOR) 後は、ブート・リセット (BOOTRST) が生成され、ブート構成ルーチンの実行が開始されます。